Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝新型汽车音响系统稳压器IC满足所有电源需求

2017年03月29日

TCB010FNG

- 用于汽车音响的串联稳压器并集成检测功能 -
 

东京--东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一款系统稳压器IC——“TCB010FNG”,该稳压器IC集成了所需的电源和所有必要的检测功能,可有效满足汽车音响系统日益复杂化的需求。样品发货即日启动,量产计划于2017年6月启动。
 


TCB010FNG集成了微控制器电源,多个可调电源以及固定电源,并在电池电源任何短时失电时保留一定时长的充足电力。该产品还集成了ACC电压检测和辅助电源电压检测等若干检测功能,使其成为可满足汽车音响系统所有电源需求的单芯片解决方案。  


此外,该IC还配置有串联稳压器,支持用户进行系统设计,而且无需担心不必要的辐射的影响。  

主要规格

产品型号 TCB010FNG
VDD 3通道(3.3V 300mA,5V 200mA,3.3V 1.3A)
ILM 2通道(4.5V-8.5V 400mA,5V-8.5V 2A)
工作电源电压范围 4.9V-18V (输出相关)
功能
  • 含2通道高位开关
  • ACC电压检测(阈值变量)
  • 辅助电压检测功能(阈值变量)
  • 微控制器输出电压检测功能(输出脉冲范围变量)
  • 功率放大器IC静音控制检测(输出脉冲范围变量)
  • 微控制器输出备份功能
封装 P-HSSOP36-1116-0.65
样品价格(含税) 600日元
如需了解有关该新产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TCB010FNG&region=apc&lang=en

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2826

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.