Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝扩大新一代晶体管阵列产品阵容

2017年03月13日

New-generation Transistor Arrays

东京-- 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出19款新产品,以扩大其配备DMOS FET[1]输出的新一代晶体管阵列产品阵容,旨在满足客户对更广泛的输出和输入方法以及功能的需求。TBD62xxxA系列拥有37款现有产品,这些新器件的加入进一步扩大了该系列的产品阵容,它们广泛应用于电机、继电器、LED和通信控制电平转换等各种应用领域。样品发货即日启动,新产品将陆续推出。

目前已实现批量生产的产品主要是高电平有效(H-active)型产品,当输入为高电平时,则输出导通。东芝目前将新增低电平有效(L-active)型产品,当输入为低电平时,则输出导通。低电平有效型产品非常适合用于工业设备、娱乐设施和家用电器中的通信控制电平转换。

此外,东芝还将扩大TBD62381A系列的产品阵容,该系列产品通过修改TBD62083A系列现有产品的特性实现了低功耗。

除漏型输出式晶体管阵列TBD62089APG外,东芝还推出了一款源型输出式晶体管TBD62789APG,前者在输入侧配有D型触发器电路(8位类型),自1月起已实现批量生产,而后者用以响应娱乐和工业设备领域的需求。

将漏型输出式晶体管阵列和源型输出式晶体管阵列整合在一起则适合于为电源供电并在电气照明应用中构建ON和OFF控制系统。

新产品的主要特点

1. 根据需求提供具有两种输入类型的产品

高电平有效型产品输入直接来自CPU的控制信号(适合于电机驱动、继电器驱动和LED驱动等),而低电平有效型产品通过漏极开路配置电路输入控制信号(适合于通信控制电平转换等)。

2. 提供两种输出类型的产品

源型输出式用于开关式电源,而漏型输出式用于ON/OFF控制。源型输出和漏型输出相结合可实现LED点矩阵的动态控制。

3. 高效驱动

与之前的“TD62xxxA”系列相比,新一代晶体管阵“TBD62xxxA”系列降低功率损耗约40%[2]

4. 高压、大电流驱动

绝对最大输出额定值为50V/0.5A。

5. 适合于各种应用的封装

该产品阵容提供DIP封装(情趣商品、娱乐和工业设备领域存在强劲需求)、SOL封装(支持表面贴装)和小型SSOP封装(0.65mm脚距,适合于节省芯片产品的空间)。

应用

工业设备(自动售货机、ATM等银行终端、办公室自动设备和工厂自动化设备)、游乐设备(弹球盘和老虎机)、家用电器(空调和冰箱)等。

产品阵容

产品型号 输出类型 通道数 输出 输出导通电阻 普通二极管 输入类型 封装 样品发布计划 以往产品
TBD62304A PG 漏型 7通道 50V
0.5A
2Ω
(典型值)
- 低电平有效 (缓冲) DIP16 2017年3月 TD62304APG
FNG SSOP16 TD62304AFNG
FWG SOL16 TD62304AFG
TBD62387A PG 8通道 50V
0.5A
2Ω
(典型值)
Built-in 低电平有效 (缓冲) DIP20 2017年3月 TD62387APG
FNG SSOP20 TD62387AFNG
TBD62384A PG 8通道 50V
0.5A
2Ω
(典型值)
- 低电平有效 (缓冲) DIP18 2017年4月 TD62382APG
TD62384APG
FNG SSOP18 TD62382AFNG
FWG SOL18 TD62382AFG
TD62384AFG
TBD62381A PG 8通道 50V
0.5A
1Ω
(典型值)
- 高电平有效 (逆变器) DIP18 2017年3月 TD62381PG
FNG SSOP18 TD62381FNG
FWG SOL18 TD62381FG
TBD62781A PG Source 8通道 50V
0.5A
1.6Ω
(典型值)
- 高电平有效 (缓冲) DIP18 2017年4月 TD62781APG
FWG SOL18 TD62781AFG
TBD62785A PG 8通道 50V
0.5A
1.6Ω
(典型值)
- 低电平有效
(逆变器)
DIP18 2017年5月 TD62785PG
FWG SOL18 TD62785FG
TBD62786A PG 8通道 50V
0.5A
1.6Ω
(典型值)
Built-in 低电平有效
(逆变器)
DIP18 2017年6月 TD62786APG
FNG SSOP18 TD62786AFNG
FWG SOL18 TD62786AFG
TBD62789A PG 8通道 50V
0.5A
2Ω
(典型值)
Built-in 高电平有效
(数据
存储
功能)
DIP20 2017年3月 -

[1]: DMOS FET:双扩散金属氧化物半导体场效应晶体管

[2]:在温度Ta=25℃、输出电流(IOUT)为200mA的条件下。

有关东芝晶体管阵列的更多信息,请访问如下链接:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/linear/transistor-array.html

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2826

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.