Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝推出高电压多通道电磁阀和单极电机驱动器IC

2017年04月17日

TB67S111PG

东京–东芝公司(东京:6502)存储与电子元器件解决方案公司于今天宣布推出新产品“TB67S111PG”,这是一个多通道电磁阀和单极电机驱动器IC,它实现了高电压和低导通电阻驱动。新产品今天起即可提供样品运输,而量产工作预计将于5月份开始。


TB67S111PG采用了四通道的低边MOSFET和共COM端泄放二极管。这就实现了对于所有输出MOSFET的独立控制,并且实现了适用于驱动电磁阀和单极电机的设计,电磁阀和单极电机的应用非常广泛,包括娱乐设备(弹球盘和游戏机)、家用电器(空调和冰箱)以及工业设备(自动售货机、如自助取款机等银行终端、办公自动化设备和工厂自动化设备)。 

电机驱动器IC采用最新的高电压模拟电源工艺(BiCD 130nm)制造而成,实现了80V的输出额定值,并通过降低输出导通电阻[1]至0.25Ω而降低了IC发热量。

该IC采用高散热H型框架的DIP封装,可安装于低成本的酚醛纸板上和一般的玻璃环氧树脂板上。

新产品的主要特点

1. 采用了四通道的低边MOSFET和共COM端泄放二极管。

实现了对于所有输出MOSFET的独立控制。该IC适用于多通道电磁阀驱动和单极电机驱动。

2. 高电压(80V)和低导通电阻(0.25Ω)驱动

输出模块中的高电压(80V)MOSFET对电磁阀和单极电机驱动提供支持。低导通电阻(0.25Ω)有利于降低电机操作过程中的发热量。

3. 双列直插封装(DIP)

H型框架DIP封装具有高的散热性,支持广泛的消费品和工业应用。

4. 内置错误检测及自动复位功能

若设置使用过程中发生异常,热关断电路和过电流关断电路将保护IC,并且在规定时间后使IC自动复位。

新产品的主要规格

器件型号 TB67S111PG
功能 多通道电磁阀/单极驱动器
封装 DIP16-P-300-2.54A
输入 控制 I/F 完全并行输入(CMOS)
VM 电源电压 45V(最大值)
输出 输出额定值(电压) 80V(最大值)
输出额定值(电流) 1.5A/通道(最大值)
输出导通电阻 0.25Ω(典型值)
共COM二极管 内置
其它特点 - 内置有错误检测电路(热关断和过电流关断)
- 内置有检测到错误后的自动复位功能
- 内置有热关断标志输出功能
- 通过单一电源驱动以支持上电顺序
量产 2017年5月(计划)

[1]: 导通电阻:施加电流时的电阻。当电阻较低时,驱动电机所消耗的功率就较低,从而降低了发热量。

欲了解有关新产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TB67S111PG&region=apc&lang=en

欲了解更多关于东芝步进电机驱动器IC产品,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/en/product/linear/motordriver/stepping-motor.html

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2821

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.