Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝通过增加中压范围的产品扩大了采用DIP8封装的光继电器产品线

2017年05月16日

公司扩大了采用1A以上驱动电流的大电流产品线,用于代替工业应用中的机械继电器。

DIP8

东京–东芝公司(东京:6502)存储与电子元器件解决方案公司今天宣布推出两款全新的中电压产品,一款是使用3A驱动电流的100V“TLP3823”,另一款是使用1.5A驱动电流的200V“TLP3825”,所以将扩大其用于代替机械继电器的大电流继电器产品线。量产运输将从今天开始。


除了东芝当前采用5A驱动电流的60V“TLP3547”,使用大于1A驱动电流的新产品也将扩大光继电器应用范围。

近年来,光继电器代替机械继电器的趋势越来越快。东芝支持这一趋势,并通过采用最新的第8代UMOS沟道MOSFET加速这一趋势,实现了超过1A的输出电流。

不同于机械继电器,光继电器不存在会导致磨损的物理接触,这种优势有助于提高设置可靠性。采用光继电器也有助于较小和较薄产品的开发。东芝的全新光继电器所具有的保证脉冲导通状态电流比连续导通状态电流大3倍,这就确保了更大的安全设计范围。

鉴于2016年度东芝的销售额市场占有份额高达23%,东芝被最新的Gartner市场报告评选为领先的光耦制造商。(来源:Gartner“2016全球半导体设备及应用市场份额”,2016年3月30日)。

东芝将继续根据市场趋势开发不同的光耦和光继电器产品组合,满足客户的各种产品需求。

特点

TLP3823:

VOFF=100V(最小值),ION=3A(最大值),ION(脉冲)=9A(最大值)@t=100ms,Duty=1/10

TLP3825:

VOFF=200V(最小值),ION=1.5A(最大值),ION(脉冲)=4.5A(最大值)@t=100ms,Duty=1/10

主要应用

  • 工业设备
  • 通用变频器
  • 制暖、通风和空调(HVAC)
  • 恒温器
  • 楼宇自动化设备
  • 半导体测试仪(存储器、SoC和LSI)
  • 各种测试设备
  • 替代机械继电器

主要规格

(@Ta=25℃)

器件型号 绝对最大额定值 导通电阻 触发LED
电流IFT
最大值
(mA)

 
关闭状态电流IOFF最大值
(µA)
@VOFF
(V)
导通时间
tON
典型值
(ms)
关闭时间tOFF
典型值
(ms)
封装
关闭状态输出端电压
VOFF (V)
导通状态电流
ION (A)
导通状态电流(脉冲)
ION (A)

隔离电压
BV (Vrms)
RON
典型值
(mΩ)
RON
最大值
(mΩ)
TLP3547 60 5 15 2500 22 50 5 1
(@VOFF=
60(V))
2.5 0.1 DIP8
TLP3823[1] 100 3 9 2500 60 150 5 1
(@VOFF=
100(V))
1.5 0.1
TLP3825[1] 200 1.5 4.5 2500 250 500 5 1
(@VOFF=
200(V))
0.25 0.1

 [1] 新产品。

欲了解更多关于该新产品及东芝光继电器产品,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/opto/photocoupler/photorelay.html

客户问询:

日本总部
光电器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3431

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.