Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝推出具备更强去饱和感测功能的智能栅极驱动光电耦合器

2017年5月18日

SO16L

东京–东芝公司(东京:6502)存储与电子元器件解决方案公司今天宣布推出全新的智能门驱动光耦“TLP5214A”,该产品用于驱动中功率IGBT和功率MOSFET,改进了当前“TLP5214”产品的去饱和传感特性。已经开始量产。


TLP5214A最新集成了去饱和前沿消隐时间、过滤时间和软关断性能优化等特点。这些特点有助于通过抑制开关和去饱和传感过程中的短时脉冲噪声确保应用的安全执行。

鉴于2016年度东芝的销售额市场占有份额高达23%,东芝被最新的Gartner市场报告评选为领先的光耦制造商。(来源:Gartner“2016全球半导体设备及应用市场份额”,2016年3月30日)

东芝将继续根据市场趋势开发不同的光耦和光继电器产品组合,满足客户的各种产品需求。

应用

  • IGBT/MOSFET驱动
  • 工业变频器
  • 太阳能逆变器
  • 伺服放大器
  • 变频空调

新特点

  • DESAT前沿消隐时间:1.1μs(典型值)
  • DESAT过滤时间:90ns(典型值)
  • 软关断时间(tDESAT(10%))**: 7μs(典型值)  当前项目[1]: 3.5μs(典型值)
    **在Cg = 25nF时

主要规格

(除非另有规定,Ta = -40 ~110℃。所有典型值的测量温度是Ta = 25℃。)

器件型号 TLP5214A
电气特性 峰值输出电流 ±4.0A(最大值)
电源电压 15~30V
电源电流 3.8mA (最大值)
阈值输入电流 6mA(最大值)
开关特性 传播延迟时间 150ns(最大值)
传播延迟偏移 -80~80 ns
保护功能 IGBT去饱和检测
DESAT阈值电压:6.5V(典型值)
DESAT前沿消隐时间:1.1μs(典型值)
DESAT过滤时间:90ns(典型值)
软关断 DESAT传感至10%延迟时间:7μs(典型值)*Cg = 25nF
DESAT传感至10%延迟时间:3.5μs(典型值)*Cg = 10nF
米勒箝位(关) 箝位引脚阈值电压:2.5V(典型值)
欠电压锁定(UVLO) VUVLO+:11.6V(典型值)
VUVLO-:10.3V(典型值)

隔离特性(@Ta = 25 ℃)
隔离电压 5000Vrms(最小值)
间隙 8.0mm(最小值)
爬电距离 8.0mm(最小值)
隔离厚度 0.4mm(最小值)

[1]当前项目:TLP5214

欲了解更多关于该新产品及东芝光耦产品,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/opto/photocoupler.html

客户问询:

日本总部
光电器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3431

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.