Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝低功耗光电耦合器在汽车应用中实现高速通信

2017年05月19日

实现低功耗、低阈值输入电流和低工作电流等优点

5pin-SOL

东京-- 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日推出一款低功耗光电耦合器“TLX9310”,该产品采用5引脚SO6封装,可在汽车应用中实现高速通信。量产出货即日启动。  


集成了大功率红外LED与高增益/高速集成电路的光敏芯片,将功耗降低至东芝当前出货的IC(TLX9304、TLX9376、TLX9378)的四分之一以下,并将降低在车载应用中的待机以及驱动中的功耗。

根据2015年和2016年的销售额,Gartner最新市场报告肯定了东芝作为光耦合器领先制造商的地位。2016财年,东芝相关产品占有23%的销售市场份额。(资料来源:Gartner, Inc.“市场份额:2016年全球半导体设备和应用”,2017年3月30日。)

东芝将根据市场趋势促进多样化光电耦合器和光继电器产品组合的开发,继续提供满足客户需求的产品。

应用场合

  • 汽车电池管理(BMS)信号通信
  • 其他汽车应用设备的信号通信

特点

  • 工作温度-40-105oC;储存温度-55-125oC
  • 阈值输入电流:1.0mA(最大值)@IO=-3.2mA,VO>2.4V
  • 高电平/低电平工作电流0.3mA(最大值)@IF=0mA/2mA
  • 传输延迟时间(最大值):250ns(最大值)@VIN=3.3V,RT=820Ω
  • 传输延迟偏差(设备至设备)(最大值):65ns @VIN=3.3V,RT=820Ω
  • 图腾柱输出

主要规格

(除非另作说明,Ta=-40-105oC,VDD=2.7-5.5V)

产品型号 TLX9310
电气
特性
低电平输出电压VOL 0.4V(最大值)
高电平输出电压VOH VDD-1.0V(最小值)
低电平工作电流IDDL 0.3mA(最大值)
高电平工作电流IDDH 0.3mA(最大值)
阈值输入电流(L/H)IFLH 1.0mA(最大值)
开关
特性
传输延迟时间tpLH/tpHL 250ns(最大值)
传输延迟偏差tpsk 65ns(最大值)
隔离特性(@Ta=25℃) 隔离电压 3750Vrms(最小值)
电气间隙 5.0mm(最小值)
爬电距离 5.0mm(最小值)
封装 名称 5引脚SO6
尺寸典型值(mm) 3.7×7.0×2.2
欲了解更多关于新产品和东芝汽车应用光电耦合器产品线,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/opto/photocoupler/automotive.html

客户问询:

日本总部
光电器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3431

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.