Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝新型三相无刷电机驱动器应用于高转速小型电机驱动

2017年06月22日

东芝公司

TC78B015FTG

东京-- 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日推出三相无刷电机驱动器:适用于12V电源的“TC78B015FTG”和适用于24V电源的“TC78B015AFTG”。这些新IC支持适用于家用电器和工业设备的小型风扇电机实现高转速。批量生产即日启动。  


理想情况下,服务器风扇等散热风扇兼具体积小和高转速的特点,可确保较高的散热能力。东芝的新产品采用小型封装,可安装于小型电机的有限电路板空间上。它们还利用单传感器驱动和无电阻器电流检测系统减少外部元件数量。单传感器驱动可确保比无传感器驱动更可靠的电机运行并将霍尔传感器的数量从三个(三传感器驱动所必需)减少为一个。该无电阻器电流检测系统可减小电源消耗,无需使用大功率电流检测电阻。这些优点均有助于减小线路板上的空间需求。  

利用150度换相系统实现了高转速。与正弦波整流系统相比,其转速更高,且旋转更稳定,而且比传统120度整流系统振动更小。采用低导通电阻(上限和下限总和:0.24Ω(典型值))确保减少高频驱动导致电机电流增加所产生的热量,实现对大电流驱动(最高可达3A)的支持。

新产品的主要特点

1.小型封装

WQFN 36(5mm x 5mm x 0.8mm)封装,可安装于小型风扇的有限电路板空间上。

2.节省电路板空间

单传感器驱动和无电阻器电流检测系统可以节省之前安装外部元件所需的空间。

3.高转速

150度整流系统实现比正弦波整流系统更高的转速和更稳定的旋转,比120度整流系统更小的振动。

4.低损耗

0.24Ω(典型值)低导通电阻可减小电机运行期间的IC损耗。

主要规格

产品型号 TC78B015FTG TC78B015AFTG
电源电压
(工作范围)
6V至22V 6V至30V
输出电流
(工作范围)
3A
驱动系统 150度整流系统
霍尔传感器 单传感器
电流检测电阻器 不需要
其他功能 支持霍尔器件和霍尔IC
速度控制输入:PWM输入或模拟电压输入
异常检测功能:过热保护电路、过流检测和电机锁定检测
输出导通电阻(上限和下限总和):0.24Ω(典型值)
封装 WQFN36(5 mm × 5 mm × 0.8 mm)
欲了解更多关于东芝电机驱动器产品,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/linear/motordriver.html

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2821
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html


中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.