Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝推出具有业界领先低噪音水平的CMOS运算放大器

2017年06月29日

东芝公司

TC75S67TU

东京--东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出实现业界领先[1]低噪音水平的新运算放大器“TC75S67TU”。样品发货即日启动,量产计划于8月启动。


随着物联网市场的不断扩张,市场对用于放大传感器[2]检测到的小信号的低噪音运算放大器的需求日益增长。东芝的新IC对工艺进行了优化,实现了业界领先的低等效输入噪声电压,适合于传感器模拟前端(AFE)电路。而且,该新IC采用CMOS工艺,实现了低偏置电流,有助于延长[3]小型物联网设备电池的工作时间。  

应用场合

  • 放大各种类型传感器的小信号
  • 物联网模块、硬盘驱动器、传感器模块、笔记本电脑、家用电器

特点

  • 低等效输入噪声电压:
    VNI=16nV/√Hz(典型值)@f=10Hz, Rs=100Ω, Rf=100kΩ, VDD=2.5V
    VNI=6nV/√Hz(典型值)@f=1kHz, Rs=100Ω, Rf=100kΩ, VDD=2.5V
  • 小电流电源:IDD=430μA(典型值)@VDD=2.5V
  • 低工作电压:VDD=2.2V至5.5V

主要规格

(@Ta=25°C)

产品型号 工作额定值 设备输入噪声电压
VNI典型值(nV/√Hz)
电源电流
IDD典型值
(μA)
封装
电源电压
VDD
(V)
@f=10 Hz,
Rs=100 Ω,
Rf=100 kΩ,
VDD=2.5 V
@f=1 kHz,
Rs=100 Ω,
Rf=100 kΩ,
VDD=2.5 V
TC75S67TU 2.2 to 5.5 16 6 430 UFV

170629_fig01en
Fig: Comparison of Equivalent Input Noise Voltage

注:

[1] 截至2017年6月29日。东芝调查。

[2] 各类传感器:包括振动、冲击、加速度、压力、红外光和温度传感器

[3] 与东芝双极型运算放大器相比。

欲了解有关该新产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TC75S67TU&region=apc&lang=en

欲了解更多关于东芝运算放大器产品,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/linear/opamp-and-comparator/opamp.html

客户问询:
日本总部
小信号器件销售&市场部门
电话:+81-03-3457-3411
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html


中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.