Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝将开始量产针对可穿戴应用的ApP Lite™处理器系列IC

2017年07月06日

东芝公司

TZ1201XBG

东京 – 东芝电子元件及存储装置株式会社今日宣布,公司已开始量产TZ1201XBG,它是针对IoT设备(包括可穿戴设备)的ApP LiteTM 应用处理器产品阵容的最新成员。


紧凑型TZ1201XBG图形处理器是基于96MHz(超频最多达120MHz)工作频率的高性能32位ARM® Cortex®-M4F 处理器。结合ARM内核和片上电源管理,TZ1201XBG在活动模式中的功耗仅为70μA/MHz。使用350mAh的电池和Always-on Display 模式下,智能手表应用在每秒刷新显示模式时长达一个月左右的充电周期,或智能手表应用常规的每分钟刷新显示模式时长达两个月的充电周期。 

采用2.2MB嵌入式高速SRAM、高级LCD控制器和2D图形加速器,TZ1201XBG提供强大的平台可实现图像的阿尔法混合、绘制、旋转、织构化,以及在改变图像尺寸时实现颜色的飞行变换。全功能型处理器对于采用30fps的HVGA显示(480×320)或者采用高达60fps的QVGA显示(320×240)提供了集成化的支持。

高精度模拟前端(AFE)结合了24位Σ-Δ ADC、12位ADC、12位DAC以及LED DAC,所以支持直接传感。通过软件过滤功能,大大节省了空间和功耗。

120个可配置GPIO以及集成的USB、UART、SPI和I2C接口支持使用外部传感器和外围器件以监测活动和运动。这就为扩大客户应用可能性提供了机会。

集成音频接口有助于客户实现语音命令和语音触发应用,同时2D图形加速器将会带来更好的用户体验。

主要特点

低功率设计
  • 电流消耗为70μA/MHz(活跃模式下)
高性能2D图形加速器实现了图形用户界面(GUI)的平稳运行。
高精度AFE
  • 支持最多4通道电压/电流/阻抗的多路传感
  • 3种可配置的放大器模式,且几乎没有额外的外部元件、仪表放大器/跨阻抗放大器/可编程增益放大器(PGA)
  • 最高22位有效位数(ENoB)专用于大约10µV
支持各种I/O(比如I2C、UART、SPI)使用外部传感器和外围设备以监测体力活动的持续时间和强度,进而促进运动锻炼和健康的生活方式。

应用

IoT设备,包括可穿戴设备

主要规格

产品型号 TZ1201XBG
CPU ARM Cortex-M4F
最大频率 最高120MHz
嵌入式SRAM 2.2MB
e-MMC 2通道
外部总线 1通道
图形加速器 2D
LCD控制器 MIPI® DBI B型,C型,DSI
支持的分辨率 HVGA(480×320)@30fps
QVGA(320×240)@60fps 
 GPIO 120位
 I2C(主动/从动) 2通道
 UART 4通道
DMA 16通道
AES 128/192/256位密钥长度
真随机数发生器 1个单元
压缩和解压缩 1个单元
SPI 4通道
闪存用四路SPI 支持
PWM 8通道
32位定时器 2通道
看门狗定时器 1通道
仪表放大器增益 x1至 x4
PGA增益 x1至x32
12位ADC 16通道
24位ADC 4通道
DAC 1
LED驱动器 4
USB

USB 2.0设备12 Mbps,1端口4双向端点

封装尺寸
(W×L×H,mm)
8.0×8.0×0.6

* ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。

* MIPI是MIPI Alliance Inc.公司的注册商标。

* 本文所提及的所有其它公司的名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

欲了解有关该产品的动画功能,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/assp/applite/tz1200.html

欲了解有关该产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/assp/applite/tz1200.html

客户问询:

日本总部
逻辑LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2110
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html


中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.