2017年9月26日
东芝公司
东京-东芝电子元件及存储装置株式会社(TDSC)已发布输出电流为300mA的“TCR3UG”系列小型封装低压差(LDO)稳压器,该系列产品适用于物联网模块、可穿戴设备和智能手机的电源管理。该系列第一批产品发货即日启动,其他产品出货将依次跟进。
LDO稳压器的静态偏置电流得益于纹波抑制比与负载瞬态响应之间的权衡。TCR3UG系列稳压器在这些特征之间提供业界最佳权衡[1]。TCR3UG系列稳压器还具备各种保护功能,例如过热保护、过流保护和励磁涌流抑制。TCR3UG系列产品采用业界领先的小型WCSP4F封装[1],尺寸为:0.645mm x 0.645mm(典型值),t=0.33mm(最大值),有助于减小移动设备的尺寸和厚度。
新系列LDO稳压器适用于需要超长电池续航时间的应用以及易受噪声和电压波动影响的应用中的传感器电源。该系列产品包括62款LDO稳压器,提供0.8V-5.0V的31个输出电压点,可具备和不具备自动输出放电功能,方便客户轻松选择最符合需求的稳压器。
项目 (Ta=25oC) |
自动放电 | ||
---|---|---|---|
是 | 否 | ||
绝对最大额定值 | |||
输出电流IOUT(mA) | 300 | ||
电气特性 | |||
输入电压VIN(V) @IOUT=1mA |
1.5-5.5 | ||
静态电流IB(ON1)典型值(μA) @VOUT≦1.5V,IOUT=0mA*2 |
0.34 | ||
纹波抑制比R.R.典型值(dB) @VOUT=0.8V,IOUT=10mA,f=1kHz*2 |
70 | ||
压差VIN-VOUT典型值(mV) @VOUT=3.3V,IOUT=300mA |
140 | ||
负载瞬态响应⊿VOUT典型值(mV) @VOUT=0.8V,VIN=3.3V,IOUT=1mA⇔50mA*2 |
±60 |
输出电压
典型值
(V) |
自动放电 | 输出电压典型值 (V) |
自动放电 | ||
---|---|---|---|---|---|
是 | 否 | 是 | 否 | ||
0.8 |
2.5 |
||||
0.85 |
2.6 |
||||
0.9 |
2.7 |
||||
0.95 |
2.8 |
||||
1.0 |
2.85 |
||||
1.05 |
3.0 |
||||
1.1 |
3.1 |
||||
1.15 |
3.2 |
||||
1.2 |
3.3 |
||||
1.3 |
3.5 |
||||
1.35 |
3.6 |
||||
1.5 |
4.1 |
||||
1.75 |
4.2 |
||||
1.8 |
4.5 |
||||
1.85 |
5.0 |
||||
1.9 |
注:
[1]输出电流为300mA的LDO稳压器IC,截至2017年9月26日。东芝电子元件及存储装置株式会社调查。
[2]一般测试条件:VIN = VOUT+1V(VOUT > 1.5V),VIN=2.5V(VOUT≤ 1.5V),CIN=1.0μF,COUT=1.0μF(除非另有说明)
日本总部
小信号器件销售&市场部门
电话:+81-03-3457-3411
中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。