东芝电子元件及存储装置株式会社推出可轻松切换至多极电机的新型3相无刷风扇电机控制器IC

2017年9月29日
东芝公司

TB67B054
TB67B054

东京—东芝电子元件及存储装置株式会社(TDSC)今日宣布推出一款新型3相无刷风扇电机控制器IC“TB67B054FTG”,该产品实现高效驱动和降噪,适用于空调和空气净化器等家用电器。批量生产将于2017年11月启动。

如今的电机转子一般为多极,因为空调、空气净化器及其他家用电器中使用的风扇电机需要更高的电机驱动效率和降噪。传统上,电机控制由微控制器、8极转子以及每个循环输出3个脉冲的旋转控制信号执行。

该新产品利用每个循环输出2个脉冲的旋转控制信号,借助一个标准微控制器系统便可控制12极转子的转速。从8极转子切换至12极转子,实现了更高的驱动效率并实现降噪,同时也可采用8极转子的旋转控制,因而缩短了开发周期。

该控制器采用表面贴装32引脚QFN型小型封装,其安装面积比广泛使用的30引脚SSOP型封装减小68%,有助于在电路板布局中节省空间。

主要特性

主要规格

  3相正弦波PWM无刷电机控制器
产品型号

现有产品
TB6584FNG/AFNG

新产品
TB67B054FTG

电源电压
(绝对最大额定值)

18V

电源电压
(工作范围)

6V至16.5V
转速输出信号
(FG输出信号)
每循环3个脉冲 每循环2个脉冲
封装

SSOP30
安装面积:10.2 × 7.6mm

QFN32
安装面积:5mm × 5mm

样品状态 批量生产中 样品准备发货
如需了解东芝电子元件及存储装置株式会社电机驱动器的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/linear/motordriver.html

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2821

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开