Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝面向继电器驱动器推出小型有源钳位MOSFET

2017年9月25日

东芝公司

SOT-23

东京—东芝电子元件及存储装置株式会社(TDSC)今日宣布推出一款新的MOSFET“SSM3K357R”,该产品采用有源箝钳位结构,漏极和栅极端子之间设计有内置二极管。该器件适用于驱动机械继电器等电感负载。批量发货即日启动。

SSM3K357R为驱动器提供防电压浪涌损坏保护,例如电感引起的反电动势。该产品集成有下拉电阻器、串联电阻器和稳压二极管,有助于减少零部件数量并节省电路板空间。

SSM3K357R采用行业标准的SOT-23级封装,具备3.0V的低工作电压并且通过了AEC-Q101认证,因此适合于汽车和许多其他应用。

应用场合

  • 汽车继电器和螺线管控制
  • 工业继电器和螺线管控制
  • 办公设备离合器控制

特点

  • 适合于驱动电感负载的有源钳位结构
  • 3.0V的低工作电压
  • 通过了AEC-Q101认证

主要规格

项目
(Ta=25℃)
特性
绝对最大额定值 漏源极电压
VDSS(V)
60
栅源极电压
VGSS(V)
±12
漏极电流
ID(A)
0.65
电气特性 漏源极导通电阻
RDS(ON)典型值(mΩ)
|VGS|=3.0V 1200
|VGS|=5.0V 800
栅极总电荷
Qg典型值(nC)
1.5
输入电容
Ciss典型值(pF)
43
封装 SOT-23F 2.9mm × 2.4mm;t=0.8mm

等效电路

SSM3K357R Equivalent Circuit

有关东芝电子元件及存储装置株式会社最新小型导通电阻MOSFET的更多信息,请访问如下链接:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/mosfet/small-mosfet.html

客户问询:

日本总部
小信号器件销售&市场部门
电话:+81-03-3457-3411

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.