Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝电子元件及存储装置株式会社启动面向汽车应用的恒流两相步进电机驱动器样品发货

2017年10月12日
东芝公司

TB9120FTG

东京—东芝电子元件及存储装置株式会社已推出一款面向汽车应用的恒流两相步进电机驱动器“TB9120FTG”。该新IC仅采用一个简单的时钟输入接口,即可在电流中输出正弦波,无需先进功能的微控制器(MCU)或专用软件。样品发货将于11月启动,批量生产计划从2019年7月开始。

TB9120FTG包含具有低导通电阻DMOS FET(上限+下限=0.7Ω(典型值)),可实现1.5A最大电流。DMOS FET和产生微步进正弦波(最高可支持1/32步进)的控制器均包含在小型QFN型封装(6.0mm x 6.0mm)之内。该新IC提供-40至125°C的工作温度范围,将符合AEC-Q100标准(汽车应用电子元器件的认证标准)的要求。它适用于广泛的一般用途,包括调整HUD以及各种阀门控制器。

新产品的主要特点

  • 简单的时钟输入接口
    无需先进功能的微控制器或软件即可输出正弦波。
  • 微步进驱动,最高可支持1/32步进。
    电机噪音降低
    更平滑、更精确的控制
  • 电机失速[1]检测电路
    检测到电机失速后从专用引脚输出检测信号。
  • 恒流PWM控制
    混合衰减模式确保电机上的稳定电流。
  • 内置错误检测及警告信号输出功能
    过热保护电路、过流保护电路和负载开路检测

主要应用

  • 后视镜调节,用于调节HUD的投影位置
  • 各种阀门控制

主要规格

产品型号 TB9120FTG
驱动方法 恒流PWM控制
步进模式 微步进驱动,最高可支持1/32步进
驱动电机数量 单路两相步进电机
导通电阻 25°C时,上限+下限=0.7Ω(典型值)
输出电流 1.5A(绝对最大额定值)
错误检测功能 失速检测、过热保护、过流保护和负载开路检测
工作电压范围 7V至18V(绝对最大额定值=40V)
外部电源 单一电源
工作温度范围 -40至125°C
封装 P-VQFN28-0606-0.65
6.0mm x 6.0mm
可湿性引脚,具有优良的可焊性
可靠性 符合AEC-Q100标准
样品发货 2017年11月
批量生产 2019年7月(计划)

注:

[1]电机失速:当电机旋转偏离控制信号时,会发生失速并且电机停止旋转。

如需了解有关该新产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TB9120FTG&region=apc&lang=en

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2821

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.