2017年11月15日
东芝公司
东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社“TCR15AG”系列出货今日已启动,该产品是采用业界最小[1]WCSP6F封装的低压差(LDO)稳压器。TCR15AG系列适用于需要小巧、轻薄型器件的移动和模块应用。
TCR15AG系列尽管采用小型封装,但可以驱动1.5A大电流,因此适用于智能手机、平板电脑、相机和无线模块Wi-Fi®芯片组的电源应用。该新系列还可用于笔记本电脑、数字摄像机、储存设备和机顶盒等需要大电流的应用的电源控制。
TCR15AG系列提供业界最佳[1]的波纹抑制比和负载瞬态响应。它们显著降低了电源管理IC (PMIC)或直流-直流转换器的纹波噪声,纹波噪声常常成为摄像头和射频(RF)电路电源的制约因素。这有助于将摄像头和射频电路模式转换期间电流急剧变化引起的输出电压波动降至最低。
该系列通过使用外部偏置电压引脚 (VBIAS)实现低压差,这有助于提高系统功率效率,延长移动产品电池的充电寿命。
该系列提供两类输出电压:通过外部电阻器实现的0.60V至3.6V可调输出电压以及0.65V至3.6V固定输出电压,因此可为各类电源应用提供支持。
TCR15AG系列广泛的保护功能包括过流保护和过热保护,使其成为在大电流范围和低功耗前提下需要高水平稳定电压的应用的高效LDO解决方案。
(@Ta=25℃)
项目 | TCR15AG系列 固定输出电压 |
TCR15AGADJ 可调输出电压 |
||
---|---|---|---|---|
封装 | 名称 |
WCSP6F | ||
尺寸典型值(mm) |
1.2×0.8, t:0.33 (最大值) | |||
工作范围 | 输出电流 IOUT(A) |
1.5 | ||
偏置电压 VBIAS |
VOUT <= 1.1 V, IOUT = 1 mA | 2.5 (最小值) , 5.5 (最大值) | ||
VOUT > 1.1 V, IOUT = 1 mA |
VOUT +1.4 (最小值) , 5.5 (最大值) | |||
输出电压 VOUT(V) |
0.65-3.6 | 0.60-3.6 | ||
输入电压 VIN(V)@IOUT=0 mA |
VOUT + VDO (最小值), VBIAS (最大值) | |||
电气特性 | 偏置电流 IB典型值(μA)@IOUT=0 mA [2] |
25 | ||
波纹抑制比 R.R.(VIN)典型值(dB) [3] |
95 | |||
压差 VDO 典型值(mV)@VBIAS=3.3 V, IOUT=1.5 A [4] |
120 | |||
负载瞬态响应 ⊿VOUT典型值(mV) @IOUT=10 mA⇔1.5 A |
-100,+115 |
产品编号 | VOUT(V)(典型值) | 产品编号 | VOUT(V)(典型值) |
---|---|---|---|
TCR15AG065 | 0.65 | TCR15AG21 | 2.1 |
TCR15AG07 | 0.7 | TCR15AG22 | 2.2 |
TCR15AG075 | 0.75 | TCR15AG23 | 2.3 |
TCR15AG08 | 0.8 | TCR15AG24 | 2.4 |
TCR15AG085 | 0.85 | TCR15AG25 | 2.5 |
TCR15AG09 | 0.9 | TCR15AG26 | 2.6 |
TCR15AG095 | 0.95 | TCR15AG27 | 2.7 |
TCR15AG10 | 1.0 | TCR15AG275 | 2.75 |
TCR15AG105 | 1.05 | TCR15AG28 | 2.8 |
TCR15AG11 | 1.1 | TCR15AG285 | 2.85 |
TCR15AG115 | 1.15 | TCR15AG29 | 2.9 |
TCR15AG12 | 1.2 | TCR15AG295 | 2.95 |
TCR15AG125 | 1.25 | TCR15AG30 | 3.0 |
TCR15AG13 | 1.3 | TCR15AG305 | 3.05 |
TCR15AG135 | 1.35 | TCR15AG31 | 3.1 |
TCR15AG14 | 1.4 | TCR15AG32 | 3.2 |
TCR15AG15 | 1.5 | TCR15AG325 | 3.25 |
TCR15AG16 | 1.6 | TCR15AG33 | 3.3 |
TCR15AG17 | 1.7 | TCR15AG335 | 3.35 |
TCR15AG175 | 1.75 | TCR15AG34 | 3.4 |
TCR15AG18 | 1.8 | TCR15AG35 | 3.5 |
TCR15AG185 | 1.85 | TCR15AG36 | 3.6 |
TCR15AG19 | 1.9 | TCR15AGADJ | Adjustable |
TCR15AG20 | 2.0 |
注:
[1]:输出电流为1.5A的LDO稳压器IC,截至2017年11月15日。东芝电子元件及存储装置株式会社调查。
[2]:对可变输出LDO稳压器而言,不包括控制端电流(Icr)和流经外部电阻器的电流。
[3]:VBIAS = 3.3V,VIN = VOUT + 1V,IOUT = 10mA,VOUT = 0.9V,f = 1kHz,VIN Ripple = 200 mVp-p,Ta = 25°C,COUT = 4.7μF
[4]:TCR15AGADJ可变输出LDO稳压器以0.9V输出测得。VDO = VIN1*1 - (VOUT1*2 – 100 mV)
*1:VIN1为输出电压从VOUT1降至100mV时的输入电压。
*2:VOUT1为VN=VOUT+0.5V时的输出电压。
* Wi-Fi是Wi-Fi联盟的注册商标。
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/linear/power-supply/ldo-regulator.html
* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。