Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝电子元件及存储装置株式会社推出中压、高容量、小型封装的光继电器

新型MOSFET沟槽工艺可取代机械继电器

 2017年11月14日

东芝公司

TLP3145

东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation)今日宣布推出一款采用小型2.54SOP4封装的新型光继电器 “TLP3145”,该光继电器断态输出端电压达200V,导通电流为0.4A。批量发货即日启动。

该新IC采用新型U-MOS VIII MOSFET沟槽工艺制造,具备200V的断态输出端电压和最高达0.4A的可控导通电流。这使得TLP3145适用于取代采用100V AC电路控制的1A机械继电器。采用尺寸更小且无需继电器驱动器的光继电器取代机械继电器,有助于提高系统可靠性并为节省空间型设计提供支持。此外,TLP3145额定工作温度可达110ºC(最大值),更易于在系统级散热设计中保证一定的温度裕度。

根据2015年和2016年的销售额,Gartner最新市场报告肯定了东芝作为光耦合器领先制造商的地位。2016财年,东芝相关产品占有23%的销售市场份额。(资料来源:Gartner, Inc.“市场份额:2016年全球半导体设备和应用”,2017年3月30日)  

东芝电子元件及存储装置株式会社将根据市场趋势促进多样化光电耦合器和光继电器产品组合的开发,继续提供满足客户需求的产品。

应用场合

  • 工业设备(PLC、I/O接口)
  • 楼宇自动化系统
  • 半导体测试设备

特点

  • SOP小型封装:2.54SOP4 2.54mm(脚间距),2.1mm(高度)
  • 常开型(1-Form-A/1a)
  • 断态输出端电压:200V(最大值)
  • 导通电流0.4A(直流)、1.2A(脉冲电流) 
  • 工作温度:110℃(最大值)
  • 安全标准:UL(UL1577)、隔离电压1500Vrms(最小值)

(@Ta=25℃)

产品型号 绝对最大额定值   触发LED电流IFT
(mA)
最大值
导通电阻
RON
(Ω)
典型值
导通 电阻
RON
(Ω)
最大值
输出 电容 COFF
(pF)
典型值
断态电流
IOFF (μA)
导通时间 tON
(ms)
最大值
断开时间 tOFF
(ms)
最大值
断态输出端电压
(V)
导通电流
ION (A)
工作温度
Topr
(℃)
直流 脉冲 最大值 @VOFF
(V)
TLP3145 200 0.4 1.2 -40至110 3.0 1.0 2.0 100 1 20 0.5 0.5
欲了解有关该新产品,及关于东芝光继电器产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/opto/photocoupler/photorelay.html

客户问询:

日本总部
光电器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3431
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.