东芝电子元件及存储装置株式会社推出汽车音响用4声道高效率线性功率放大器

2017年12月07日
东芝公司

功耗比一般AB类放大器降低最多达80%*1

TCB701FNG
TCB701FNG

东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社今日宣布推出一款新的4声道高效率线性功率放大器“TCB701FNG”,该产品可满足当前市场的高效率需求。样品发货将于2018年1月启动。
 

在“TCB701FNG”中,公司对其技术进行了改进,在0.5-4W的实际工作范围内实现了可与高效率D类数字功率放大器相媲美的效率。功耗较一般AB类放大器降低高达80%*1
 

该新款放大器还增加了采用I2C总线控制的自行诊断功能,可以进行错误诊断,并且有助于通过更改增益常数或时间常数的检测设置实现适当的系统设计。此外,它还添加了输出直流偏移电压全时错误检测功能,可以快速检测异常输出偏移电压并防止喇叭烧坏,从而提高系统可靠性。

主要规格

产品型号 TCB701FNG
最大输出 49W×4声道(Vcc=15.2V,RL=4Ω,最大功率)
电源电压 6V至18V
总谐波失真 0.01%(Pout=0.4W)
输出噪声电压 60μVrms(BW=DIN_AUDIO)
功耗 功耗比一般AB类功率放大器降低最多达80%*1
(电源电压=14.4V,输出为0.8W的情况下*2
功能和特性
  • 支持6V工作电压
  • 输出直流偏移电压全时错误检测
  • 抗高频噪声
  • I2C总线控制支持输出交叉连接等错误检测
  • 各种检测可供选择,可从增益常数、静音时间常数和温度等两个或多个设置中进行选择。
  • 既可用作功率放大器,又可用作线路输出放大器。
  • 各种内置保护电路(输出交叉连接、过电压和低压)
封装 P-HSSOP36-1116-0.65-001

*1 The power consumption comparison with a typical class AB amplifier was corrected from 90% to 80% on June 7, 2018.
*2 The power consumption comparison condition was corrected from 1W output to 0.8W on June 7, 2018.

欲了解更多用于汽车音响的功率放大器产品,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/automotive/power-amp.html

客户问询:
日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2826
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开