东芝电子元件及存储装置会社推出面向汽车应用的新款低功耗蓝牙IC

2017年12月6日

东芝公司

高度可扩展、高度集成的设备将完全符合AEC-Q100标准

TC35679IFTG
TC35679IFTG

东京—东芝电子元件及存储装置株式会社宣布推出一款符合低功耗(LE)[1]Bluetooth®核心规范4.2版的新款IC,该IC将支持安全链接特征,LE隐私特征以及数据包长度扩展特征 。该IC适用于严苛的汽车环境和更宽的温度范围。混合信号TC35679IFTG是一个包含模拟射频部分和基带数字部分的全面解决方案,其封装为单一、紧凑、薄型的可沾锡侧翼QFN40封装,尺寸为6mm x 6mm x 1mm,引脚间距为0.5mm。

TC35679IFTG提供了Bluetooth®主机控制接口HCI功能以及Bluetooth®定义的低功耗GATT配置文件功能。该IC在外挂非易失性存储器时可以作为一款功能成熟的应用处理器,或者与外部主机处理器结合使用。

这一高度集成的设备内置Arm® Cortex®-M0处理器,以及TC35679IFTG的一大关键特征在于其支持17条通用IO(GPIO)线并支持SPI、I2C和921.6kbps双通道UART等多种通信选项,因此能够成为复杂系统的组成部分。这些GPIO线可访问唤醒接口、四通道PWM接口和六通道模数转换器等一系列片上功能,并且提供外部功率放大器控制的接口功能,以支持更宽功率范围的应用。芯片上的直流-直流转换器或LDO电路将外部电源电压调节至芯片所需的电压值。

该低功耗IC符合AEC-Q100[2]标准,将主要适用于汽车应用。可沾锡侧翼封装简化了所需的自动化表面异常检测,可提供高水平的焊接质量,能够承受汽车应用中的振动。

当前应用包括遥控钥匙系统以及通过为传感器提供可靠的无线连接从而减少线缆的使用。该设备还将有助于实现与诊断设备的远程连接,形成一个Bluetooth®“软”车载诊断(OBD)端口,从而节省相关的布线和OBD连接器的成本并减轻其重量。

TC35679支持广泛的电源电压(1.8-3.6V),因此适合汽车应用。输入电压为2.7V-3.6V时,工作温度范围为-40˚C-105˚C,输入电压为1.8V-3.6V时,工作温度范围为-40˚C-85˚C。

主要特点

  • 低功耗:
        3.3mA(发射器工作电流@3.0V,输出功率:0dBm)
        3.3mA(接收器工作电流@3.0V)
        深度休眠(@3.0V)时的电流消耗小于100nA
  • 接收器灵敏度:-93dBm
  • 支持低功耗蓝牙(Bluetooth® LE)Ver.4.2中心设备和外围设备
  • 内置通用属性配置文件(GATT)
  • 支持GATT定义的服务器和客户端功能
  • 可沾锡侧翼封装
  • 符合AEC-Q100标准[2]

应用

汽车和工业应用的低功耗Bluetooth®通信设备。

主要规格

产品型号 TC35679IFTG
工作电压范围 1.8V至3.6V
发射器工作电流 3.3mA(@3.0V,输出功率:0dBm)
接收器工作电流 3.3mA(@3.0V)
深度睡眠电流 小于100nA(@3.0V)
工作温度范围 -40℃-85℃(1.8-3.6V)
-40℃-105℃(2.7-3.6V)
封装 QFN40 6mm x 6mm x 0.5mm脚距,可沾锡侧翼
无线通信 低功耗蓝牙(Bluetooth®)Ver.4.2
支持中心设备功能和外围设备功能
CPU Arm® Cortex®-M0
发射器输出功率 0dBm至-20dBm(4dB步幅)
接收器灵敏度 -930dBm
配置文件 HCI(主机控制器接口)、GATT(通用属性配置文件),包括服务器和客户端功能
接口 UART、I2C、SPI、GPIO
其他功能 直流-直流转换器
低压降稳压器
通用模数转换器
用户程序功能
主机设备唤醒信号
PWM功能

注:

[1]:由Bluetooth® Ver.4.2定义的低功耗通信技术。

[2]:预计将于年底前获得认证。

* Bluetooth®文字商标和标志是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标,东芝公司对该商标的使用经过授权。其他商标和商品名称均为其各自拥有者所有。

* Arm和Cortex是Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他地方的注册商标。

如需了解有关该新产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TC35679IFTG-002&region=apc&lang=zh_cn

有关Bluetooth®无线通信IC产品阵容的更多信息,敬请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/wireless-communication/bluetooth.html

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2876
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开