Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝电子元件及存储装置株式会社面向继电器驱动器推出小型双MOSFET

2018年01月29日
东芝电子元件及存储装置株式会社

SSM6N357R

东京--东芝电子元件及存储装置株式会社今日宣布推出一款新的MOSFET“SSM6N357R”,该产品在漏极和栅极端子之间设计有内置二极管。该器件适用于驱动机械继电器等感性负载。批量发货即日启动。

SSM6N357R集成有下拉电阻、串联电阻和稳压二极管,有助于减少零部件数量并节省电路板空间。此外,由于该产品是二合一的封装产品,与采用两个SSM3K357R (2.4 x 2.9 x 0.8 mm)单个封装产品的替代方案相比,其安装面积减小42%。

SSM6N357R采用行业标准的TSOP6F级封装,具备3.0V的低工作电压并且通过了AEC-Q101认证,因此适合于汽车和许多其他应用。

应用场合

  • 汽车应用的继电器和螺线管控制
  • 工业应用的继电器和螺线管控制
  • 办公设备离合器控制

特点

  • 节省电路板空间且元器件数量减少(实现了下拉电阻、串联电阻和稳压二极管的集成。)
  • 3.0V的低工作电压
  • 二合一封装
  • 通过AEC-Q101认证

主要规格

(@Ta=25℃)

项目 特性
绝对最大额定值 漏源极电压
VDSS (V)
60
栅源极电压
VGSS (V)
±12
漏极电流
ID (A)
0.65
电气特性 漏源极导通电阻
RDS(ON) 最大值(mΩ)
|VGS|=3.0V 2400
|VGS|=5.0V 1800
栅极总电荷
Qg 典型值(nC)
1.5
输入电容
Ciss 典型值(pF)
43
封装 TSOP6F 2.9mm×2.8mm;
t=0.8mm

等效电路

Equivalent Circuits

有关东芝电子元件及存储装置株式会社最新小型低导通电阻MOSFET的更多信息,请访问如下链接:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/mosfet/small-mosfet.html

客户问询:

日本总部
小信号器件销售&市场部门
电话:+81-03-3457-3411
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.