Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝新型三相无刷风扇电机驱动器IC具有转速控制(闭环控制)功能

2018年03月29日

东芝电子元件及存储装置株式会社

TC78B025FTG

东京--东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出具有转速控制(闭环控制)功能的三相无刷风扇电机驱动器IC——“TC78B025FTG”,该产品适用于家用电器和工业设备中采用的小型风扇应用。批量生产将于4月启动。

服务器和其他应用中所使用的散热风扇必须兼具体积小、高转速和精度一致性等特点。可利用速度反馈方法实现最佳的一致性,抑制电源电压和负载变化引起的转速波动。截至目前,这一方法需要使用微型计算机,而东芝的新型解决方案集成了非易失性存储器(NVM),无需外部微型计算机即可实现灵活的转速控制。同时还可实现轻松的系统配置。

此外,TC78B025FTG采用1-Hall驱动系统和无电流检测电阻系统,可减少外部元件的数量且有助于节省电路板空间。行业领先的[1]低导通电阻(0.2Ω(典型值)(高侧和低侧之和))有助于减少IC在工作期间的自身发热,扩展对大电流驱动的支持。

主要特性

  • 内置转速控制(闭环控制)功能

转速控制利用速度反馈方法抑制电源电压和负载变化引起的转速波动。该IC的非易失性存储器(NVM)支持一系列转速,从每分钟数百转至每分钟数万转。

  • 节省电路板空间并减小电路板尺寸

采用小型封装(4mm × 4mm),可安装于小型风扇的有限电路板空间上。1-Hall驱动和无电阻电流检测系统(ACDS [2])减少外部元件数量。

  • 高效驱动

东芝的电机驱动技术(InPAC [3])在广泛的转速范围内实现高效驱动,而不存在调节负担。此外,由于输出导通电阻低至0.2Ω(典型值),可减小在IC工作期间的散热量,实现高效驱动。

应用

  用于服务器、游戏机等的散热风扇。

主要规格

产品名称 TC78B025FTG
电源电压(工作范围 ) 4.5V至16V
输出电流(工作范围)

3.5A(峰值)

驱动模式 正弦波驱动;150度驱动
其他功能 输出导通电阻(高侧和低侧之和):0.2Ω(典型值)
待机功能

转速控制支持PWM信号输入或模拟电压输入

支持霍尔元件和霍尔IC

错误检测功能:过热保护、过流保护、电机锁定检测

封装

VQFN24(4mm×4mm×0.9mm)

[1] 针对用于封装尺寸为4 mm×4 mm的12V风扇电机的IC。(截至2017年3月29日,东芝电子元件及存储装置株式会社调查。)

[2] 先进电流检测系统:一种不需要检测电阻的电流控制方法。

[3] 智能相位控制:东芝新型控制技术,可自动调节电机电压和电机电流之间的相位,可在广泛的转速范围内实现高效电机驱动。

欲了解有关该新产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TC78B025FTG&region=apc&lang=en

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2821
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.