Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝高微步步进电机驱动器IC样品出货即将启动

2018年04月26日

东芝电子元件及存储装置株式会社

TB67S128FTG

在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制

东京--东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出额定值为50V/5A且支持128级微步进的双极步进电机驱动器“TB67S128FTG”。样品发货将于本月底启动。

3D打印机、办公室设备、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等应用均需要高速、高性能电机控制和更低功耗。为满足这一相互冲突的需求,东芝已在新的电机驱动器IC中采用公司原创性电流优化技术AGC[1],从而实现大电流驱动(额定值为50V/5A)。

近年来,市场上对提供高精度和静音操作的设备的需求日益增加。东芝新的电机驱动器IC凭借高达128级微步进的驱动控制技术实现高精度和低振动,分辨率远高于传统32步电机驱动器。TB67S128FTG还具备电流衰减模式选择功能——SMD[2],其选择适合于每个电机的最佳SMD设置,可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。

此外,该产品还采用了另一项东芝原创性电流检测技术——先进电流检测系统(ACDS)[3],有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。

主要特性

  • 降低噪声和振动

利用高达128步的高微步步进电机实现高精度驱动,振动优于传统32步产品[4]。  

  • 支持高扭矩驱动

大电流驱动器(额定值为50V/5A)支持更高的工作扭矩。采用低导通电阻(0.25Ω),减少发热量。  

  • 高效电机驱动器且减少外部元件使用。

AGC技术有助于避免电机失步和降低功耗,ACDS减少外部元件,而ADMD[5]有助于提高电流跟踪能力。  

  • 支持各种接口

可根据用户信号源选择CLK输入或串行输入。可使用串行输入直接控制电流。  

  • 内置错误检测功能

整合过热保护检测和过流保护。此外,还集成有开路检测功能,有助于防止在装配期间电机断开连接。而启动时,输出错误检测标志(ERR)功能,确保设备安全性且设计的高度可靠性。  

应用场合

3D打印机、监控摄像机、电动执行机构、家用电器(冰箱和空调)、工业设备(ATM等银行终端、办公室设备、传真机等)、老虎机等游戏机……

主要规格

产品名称 TB67S128FTG
控制接口 支持CLK输入和串行输入
绝对最大额定值

50V, 5A

封装 QFN64(尺寸: 9 mm x 9 mm x 0.9 mm,引脚间距:0.5 mm)
其他功能 利用高微步步进实现高精度驱动(高达128步)。
利用AGC优化电机驱动器电流控制。
利用ACDS消减电流检测电阻。
利用ADMD提高电流跟踪能力。
利用SMD实现恒流调节。
错误检测功能(过热保护、过流保护、欠压锁定和负载开路检测)
内置错误检测信号输出功能
单电源驱动器,支持上电时序
批量生产

计划于2018年7月底启动。

注:

[1] AGC:主动增益控制优化驱动器电流,满足所需扭矩。一项避免电机失速且实现功耗降低的东芝技术。

[2] SMD:可选择混合衰减优化驱动器电流,以满足电机需要。

[3] ACDS:先进电流检测系统,无需电流检测电阻器即可控制电机电流。

[4] 与现有产品“TB67S249FTG”比较。

[5] ADMD:先进动态混合衰减自动优化快速衰减和缓慢衰减模式的开关控制,实现安全高转速。

如需了解有关TB67S128FTG的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TB67S128FTG&region=apc&lang=zh_cn

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2826
https://toshiba-semicon-storage.com/ap-en/contact.html

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
http://toshiba-semicon-storage.com/cn/contact.html

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.