Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝面向工厂自动化和其他工业应用推出采用小型4引脚SO6封装的中压光继电器

2018年4月4日
东芝公司

TLP176AM

东京—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已面向工厂自动化和其他工业应用推出采用小型4引脚SO6封装的新型光继电器“TLP176AM”。TLP176AM输出端额定导通电压为60V,额定导通电流为0.7A。批量发货即日启动。

TLP176AM整合了采用最新U-MOS IX工艺制造的MOSFET,支持高达0.7A的导通电流。与额定导通电流为0.5A的现有TLP172AM相比,TLP176AM拥有更高的抗静电等级。该新型光继电器在性能和尺寸上能够与东芝主流光电继电器TLP172A实现向上兼容,而TLP172A采用2.54SOP4封装,额定导通电流为0.4A。

TLP176AM可用来取代1-Form-A型机械继电器——利用光继电器取代机械继电器有助于提高系统可靠性并减少继电器和继电器驱动器所需的空间。TLP176AM额定工作温度高达110ºC(最大值),因此,也更易于在系统级散热设计中保证一定的温度冗余。

东芝电子元件及存储装置株式会社将根据市场趋势促进多样化光电耦合器和光继电器产品组合的开发,继续提供满足客户需求的产品。

应用场合

  • 工业设备(PLC、I/O接口)
  • 建筑自动化系统
  • 半导体测试器
  • 安防设备
  • 取代机械继电器(交流24V-32V系统、直流24-48V系统)

特点

  • • 4引脚SO6小型封装:2.54mm(脚距)、2.1mm(高度);4引脚封装
  • 常开型(1-Form-A)
  • 断态输出端电压:60V(最大值)
    恒定电流:0.7A(最大值)
    导通电流(脉冲电流)2.1A(最大值)
  • 低导通电阻:2Ω(最大值)
  • 工作温度:110°C(最大值)
  • 安全标准:经UL认证(UL1577);隔离电压:3750Vrms(最小值)

主要规格

(@Ta=25℃)

产品型号 TLP172A TLP172AM TLP176AM [1]
触点 1个常开触点
封装 2.54SOP4 4引脚SO6
工作温度 -40至85℃ -40至110℃
触发LED电流(最大值) 3mA
断态输出端电压 60V
导通电阻(最大值)
导通电流(最大值) 0.4A 0.5A 0.7A
导通电流(脉冲电流)(最大值) 1.2A 1.5A 2.1A
隔离电压:(最小值) 1.5kVrms 3.75kVrms
导通时间(最大值) 2ms 2ms 3ms
断路时间(最大值) 0.5ms 0.5ms 0.5ms

注:

[1]新产品

有关新产品和光继电器的更多信息,请访问如下链接:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/opto/photocoupler/photorelay.html

客户问询:

日本总部
光电器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3431
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.