Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝面向汽车信息娱乐应用推出接口转换芯片

2018年06月04日

东芝电子元件及存储装置株式会社

Interface Bridge Devices for Automotive Infotainment Applications
(Artist’s impression of new interface bridge devices)

新系列涵盖面向HDMI、摄像头和显示应用的四款产品

东京--东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布面向车载信息娱乐(IVI)应用推出新系列视频接口转换芯片。

由于车载信息娱乐系统日渐复杂,需要更多功能和更加优越的性能,因此人们越来越多地将来自智能手机和平板电脑的系统级芯片(SoC)用于汽车应用。然而,由于显示屏等设备之间连接标准不同,现有SoC往往缺少汽车网络所需的必要接口。

东芝新系列视频接口桥接器件提供HDMI转MIPI® CSI-2 (TC9590)、MIPI® CSI-2与并行接口(TC9591)之间互相转换以及MIPI® DSI转LVDS (TC9592/3)等多种连接性。其中,除TC9590采用0.8mm脚距7 x 7mm LFBGA64封装之外,其他产品均采用0.65mm脚距、尺寸介于5 x 5 mm和7 x 7mm之间的VFBGA封装。

TC9592提供单链路(5对/链路)LVDS输出,适用于将SoC连接至24位UXGA 1600 x 1200显示屏。TC9593提供双链路(5对/链路)LVDS输出,是分辨率高达WUXGA 1920 x 1200的显示屏的理想之选。

可配置TC9591将154兆赫24位并行数据转化为4通道MIPI® CSI-2或将MIPI® CSI-2转化为100兆赫24位并行数据。TC9590支持HDMI 1.4a输入和4通道MIPI® CSI-2输出。

其中,TC9591XBG的工作温度范围为-40摄氏度至+105摄氏度,其他设备的工作温度范围为-40摄氏度至85摄氏度。

东芝在研发消费类应用MIPI®接口桥接芯片方面有着悠久的历史,其在开发新的汽车IVI系列产品时成功借鉴了这方面的经验。

新系列产品样品发货将于本月启动。

主要规格

TC9591XBG TC9590XBG TC9592XBG TC9593XBG
输入 - MIPI® CSI2 RX 4通道 x 1通道
- 并行输入 24位@154MHz
HDMI 1.4a MIPI® DSI
4通道x通道
MIPI® DSI
4通道x1通道
输出 - 并行输出 24位@100MHz
- MIPI® CSI2-TX 4通道 x 1通道
MIPI® CSI2-TX
4数据通道x 1通道
LVDS单链路
(5对/链路)
LVDS双链路
(5对/链路)
分辨率 - - UXGA
1600x1200
@24bit
WUXGA
1920x1200
@24bit
Ta -40至105 ℃ -40至85 ℃ -40至85 ℃ -40至85 ℃
PKG VFBGA80
7mmx7mm
0.65mm脚距
LFBGA64
7mm x 7mm
0.8mm脚距
VFBGA49
5mm x 5mm
0.65mm脚距
VFBGA64
6mm x 6mm
0.65mm脚距

注:

HDMI和HDMI标识是HDMI licensing在美国和其他国家的商标或注册商标。

MIPI®商标和标识为MIPI® Alliance, Inc.的注册商标。

如需了解有关该新产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/automotive/interface-bridge.html

客户垂询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2826

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.