Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝推出紧凑型功率MOSFET栅极驱动器智能功率器件

2018年7月24日

东芝公司

TPD7212F

-新器件尺寸显著减小,适用于汽车用三相无刷电机应用

东京—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布面向汽车用三相无刷电机推出一款全新的紧凑型功率MOSFET栅极驱动器智能功率器件(IPD)。该器件适用于汽车用电机驱动器应用,例如,12V电动助力转向系统(EPS)、油泵/水泵、风扇电机和电动涡轮增压器。

东芝的IPD产品为高边和低边功率开关提供保护,在汽车应用中尤为有用。通常,它们可提供负载短路、负载开路和电源输出短路保护以及包括过热保护在内的ECU异常保护。IPD可直接由微控制器(MCU)控制,同时还向MCU提供诊断反馈。其可减少所需的元件数量,同时提高汽车ECU电路的可靠性。

全新的TPD7212F MOSFET栅极驱动器IPD采用东芝0.13μm BiCD工艺制造,支持在同一芯片上将模拟电路和大量逻辑与功率(DMOS)器件相集成,进而减小汽车系统的尺寸,降低其功耗。

该器件可驱动三相无刷电机MOSFET的栅极,可在+4.5至+18.0V直流电源下工作,拉电流/灌电流分别高达1.0/1.5A。其内置电荷泵电路可轻松配置三相全桥电路。该器件还包括一系列保护功能,例如电源短路保护、接地短路保护和过压保护。内置诊断电路为系统提供反馈,包括电源短路、接地短路和驱动器电源电压异常。

TPD7212F采用符合RoHS标准的WQFN32封装,尺寸仅为5.0mm x 5.0mm,与其上一代产品相比,其安装面积降低多达75%。该产品完全符合AEC-Q100汽车标准,工作温度为-40°C至+150°C。

批量生产将于2018年8月启动。

应用场合

  • 汽车用电机驱动器(12V EPS、油泵/水泵、风扇电机和电动涡轮增压器等)

特点

  • 能够驱动三相无刷电机功率MOSFET的栅极。
  • 内置电荷泵电路
  • 内置驱动器电源和输出电压诊断功能
  • WQFN32小型封装

主要规格

产品型号 TPD7212F
通道数
6
绝对最大额定值
(@Ta=25℃)
输出电流 拉电流IxU(A) -1
灌电流IxB(A) +1.5
工作温度Topr(℃) -40至150
电气特性
(@Tj=-40至150°C)
工作电源电压VDD(opr)(V)

4.5至18

保护功能
  • VDD短路、接地短路
  • 过电压保护(电荷泵)
诊断功能
  • VDD短路、接地短路
  • 驱动器电源电压异常
封装 名称 WQFN32
尺寸典型值(mm) 5 × 5
有关汽车IPD产品阵容的更多信息,请访问如下链接:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/automotive/automotive-ipd.html

客户问询:
日本总部
功率器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3933

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.