Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝宣布推出新的汽车应用模拟输出IC光耦

2018年07月05日

东芝电子元件及存储装置株式会社

- 新器件为汽车环境带来高速通信能力

TLX9309

东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出新的模拟输出IC 光耦,其可在汽车应用,特别是电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)中实现高速通信。  

新的TLX9309包括一个光学耦合到高速检测器的高输出GaAlAs发光二极管(LED)。而该检测器则包括一个集成至单芯片上的光电二极管和晶体管。此外,TLX9309还在光电探测器芯片上集成有法拉第屏蔽,实现通常高达15kV/μs的增强型共模瞬态抑制,这是汽车电气噪声环境中的重要参数之一。

该产品采用独立的光电二极管和放大晶体管,降低了集电极电容,从而缩短传输延迟,使得集电极开路型TLX9309的传输速度快于晶体管输出型器件。实际上,传输延迟时间稳定在0.1μs到1.0μs之间,其中由高至低转换和由低至高转换延迟时间差(|tpLH-tpHL|)不高于0.7μs,因此,该器件适用于逆变器控制或智能功率模块(IPM)接口等高速通信应用。  

电气性能上,该器件可提供安全隔离,隔离电压为3750Vrms,爬电距离和电气间隙为5.0mm。其在-0.5至30V的直流电范围内工作,输出电压高达20V时,电流高达25mA。电流传输比为15-300%。  

TLX9309采用符合RoHS标准的3.7mm x 7.0mm x 2.2mm 5引脚SO6封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。该器件已通过AEC-Q101认证,可用于汽车应用。  

TLX9309目前已量产。

应用场合

汽车设备

  • 逆变器控制电路中的I/O 信号通信
  • 设备内信号通信

特点

  • 模拟输出(集电极开路)
  • 数据传输速率:1 Mbps(典型值)@NRZ
  • 与晶体管输出相比,传输延迟时间更短:
    tPHL=0.8μs(最大值),tPLH=1.0μs(最大值)
  • 通过AEC-Q101认证

主要规格

(@Ta=25℃)

产品型号 TLX9309
绝对最大额定值 正向电流IF(mA)
15
输出电流IO(mA)
25
电源电压VCC(V)
-0.5 to 30
输出电压VO(V)
-0.5 to 20
电气特性 低输出电压VOL最大值(V) 0.4
电流传输比IO/IF最小值/最大值(%) 15/300
高电源电流ICCH最大值(μA) 1
开关特性 数据传输速率典型值(Mbps) 1
传输延迟时间(高边到低边) tpHL最大值(μs) 0.8
传输延迟时间(低边到高边) tpLH最大值(μs) 1.0
传输延迟时间差|tpLH-tpHL|最大值(μs) 0.7
隔离特性 隔离电压BVS最小值(Vrms) 3750
电气间隙最小值(mm) 5.0
爬电距离最小值(mm) 5.0
封装 名称 5引脚SO6
尺寸典型值(mm) 3.7×7.0×2.2

Artist’s impression of TLX9309
(Artist’s impression of TLX9309)

有关新产品和东芝汽车应用光耦产品阵容的更多信息,请访问如下链接:

https://toshiba-semicon-storage.com/cn/product/opto/photocoupler/automotive.html

客户问询:

日本总部
光电器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3431
https://toshiba-semicon-storage.com/ap-en/contact.html

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/contact.html

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.