东芝启动通过UL508认证的工业控制设备光继电器的出货

2018年07月12日

东芝电子元件及存储装置株式会社

UL508认证的光继电器
UL508认证的光继电器

东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)下列八款光继电器产品获得了美国安全标准UL508认证:4引脚SO6封装系列“TLP172GM”、“TLP176AM”和“TLP3122A”以及DIP4封装系列“TLP240A”、“TLP240D”、“TLP240G”、“TLP240GA”和“TLP240J”。  

这些通过认证的光继电器市面上均有售,可用于需要UL508认证的工业控制设备,适用于一系列全球市售设备。光继电器还通过了NRNT[1]认证。  

UL508标准包括一系列严格的零部件标准。固态继电器(SSR)是此类零部件之一,而SSR之内的树脂温度限制在105ºC(上限)[2]。SSR的工作温度须在该上限以内。通过使用我们获得UL认证的产品,各公司可生产符合UL标准的控制设备并保持SSR所需的散热设计裕量。  

应用场合

  • 工业设备(PLC、I/O接口、各种传感器控制等)
  • 建筑自动化系统(采暖通风及空调(HVAC)、恒温器等)
  • 取代机械继电器(交流24V-400V系统、直流24-125V系统)

特点

  • 通过UL508 (NRNT)认证
  • 通过UL1577认证
  • 表面温度(最大值):Tc=105°C

主要规格

(@Ta=25℃)

产品型号 封装 绝对最大额定值 触发器LED电流IFT最大值
(mA)
导通电阻 RON(Ω)
输出电容COFF典型值
(pF)
 

导通时间 tON 最大值
(ms)

断路时间 tOFF 最大值
(ms)
断态输出端电压
VOFF
(V)
导通电流
ION
(A)

导通电流(脉冲电流)
IONP
(A)
管壳温度 Tc
(℃)
工作温度 Topr
(℃)
典型值 最大值
TLP172GM 4引脚 SO6 350 0.110 0.33 105 -40至85 3 22 35 30 1 0.5
TLP176AM 60 0.700 2.1 105 -40至85 3 0.15 2 100 3 0.5
TLP3122A 60 1.4 4.2 105 -40至85 3 0.13 0.25 100 3 1
TLP240A DIP4
[3]
60 0.500 1.5 105 -40至85 3 0.6 2 130 3 1
TLP240D 200 0.250 0.750 105 -40至85 3 5 8 80 3 1
TLP240G 350 0.100 0.300 105 -40至85 3 25 35 30 2 1
TLP240GA 400 0.120 0.360 105 -40至85 3 17 28 80 2 1
TLP240J 600 0.090 0.270 105 -40至85 3 30
40 75 2 1

注:

[1] UL产品类别:工业控制开关、非电机额定负载固态控制设备

[2] 塑料(环氧树脂)温度限制

[3] 可提供表面贴装选项。

有关该类产品的推广页面,请访问如下链接:

https://toshiba-semicon-storage.com/cn/campaign/201802/photorelay.html

客户问询:

日本总部
光电器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3431
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-3686-0880
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/contact.html

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开