Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝推出具备限流检测功能的有刷直流电机驱动器IC

2018年09月26日

东芝电子元件及存储装置株式会社

限流器信号支持反馈控制  

TB67H401FTG

东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布推出一款集成式双H桥有刷直流电机驱动器IC,其配有额定值为50V/3.0A的输出限流器元件。该款新型TB67H401FTG器件可用于办公室设备、ATM、家用电器、扫地机器人等需要监控和反馈电机状态的应用场合——这些设备常采用有刷直流电机并且近年来越来越受到欢迎。  

截至目前,有刷直流电机一直是通过限制电机电流上限值,即通过恒流限制来实现安全控制。过电流过电流由通常由于电机堵转产生,其通过外部电路、运算放大器和比较器从外部电阻器读取,因此增加了元件数量和电路复杂度。  

高度集成的TB67H401FTG采用东芝BiCD工艺制造,配备内置标记输出电路,用于检测电流状态,并在达到上阈限时提供指示。因此,无需外部电路,并可实现更加小巧、高效的电机解决方案,同时降低物料清单成本

TB67H401FTG共支持四种驱动模式:正转(CW)、反转(CCW)、制动(短路刹车)、停止(OFF)。它还包括一个模式切换功能,因此有效扩展了应用范围。单电桥模式支持高达6.0A的单通道电流,而双电桥模式可使用两台电机,每个IC各驱动一个高达3.0A的电机。

H桥(高边和低边之和=0.49Ω典型值)中集成了低导通电阻MOSFET,实现低损耗和高效运行。内部稳压器支持该器件由单个电源驱动。  

这一微小器件采用7mm x 7mm x 0.9mm QFN48封装,支持过热保护、过流保护和欠压锁定。通用错误检测信号可向主系统控制器提供警告,因此提高了系统的安全性。  

TB67H401FTG目前已批量生产。

应用场合

需要监测电机驱动状态和反馈结果的应用场合——办公设备和ATM等工业设备、家用电器和扫地机器人。

主要特点

  1. 标记输出功能
    标记输出功能将限流检测结果输出到外部设备。其有助于减少外部放大器和比较器的数量。

  2. 模式切换功能(单电桥和双电桥模式)
    单电桥模式支持高负载驱动(6.0A大电流驱动)。双电桥模式支持单个IC(3.0A/ 2通道)驱动两台电机。实现更广泛的应用范围。

  3. 其他错误检测功能
    过热保护检测、过流保护检测和欠压锁定检测。错误检测信号可输出至外部设备,有效提高安全性。

主要规格

产品型号 TB67H401FTG
控制接口 并行输入
绝对最大额定值 50V,6.0A(单电桥模式) ,50 V, 3.0 A(双电桥模式)
封装 QFN48(尺寸:7 mm×7 mm×0.9 mm,引脚间距:0.5 mm)
驱动模式 正转(CW)、反转(CCW)、制动(短路刹车)、停止(OFF)
其他功能
  • 显示限流器检测值的内置标记输出功能。
  • 单电桥模式和双电桥模式切换功能
  • 内置限流器功能(恒流PWM控制)
  • 错误检测信号输出功能(过热保护、过流保护和欠压锁定)
  • 单电源驱动器,支持上电时序。
库存查询&购买
如需了解有关该新产品的更多信息,请访问:

TB67H401FTG

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2876
contuct us

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
contuct us

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.