东芝推出全新低压驱动光继电器系列 --采用微型封装的光继电器支持测试设备应用的高密度装配--

2019年06月11日

东芝电子元件及存储装置株式会社

S-VSONR4
S-VSONR4

中国 上海,2019年6月11日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,其作为小型化尖端光继电器领域的业界领先企业,现推出了光继电器新家族S-VSONR4,均采用业界最小型[1]封装S-VSON4T(2.0mm×1.45mm)。新产品适用于自动测试设备、存储测试器、SoC/LSI测试器和探针卡等。即日开始供货。

 

TLP34xxSRL系列(两款产品)和TLP34xxSRH系列(三款产品)都具备输入电压驱动特性。TLP3406SRL和TLP3407SRL支持1.8V(典型值)至3.3V(典型值)的直流电压范围,而TLP3406SRH、TLP3407SRH和TLP3412SRH则支持3.3V(典型值)至5V(典型值)的直流电压范围,上述特性能够提高对目前低压FPGA的兼容性。

 

这些新款光继电器采用微型S-VSON4T封装,需要2.9mm2的贴装面积,该封装与东芝的上一代封装VSONR4(2.75mm×1.45mm)相比,尺寸缩小大约27%。此外,这些光继电器都内置输入电阻,无需使用外置输入电阻,从而节省空间。微型封装及其空间要求有助于工程师设计出尺寸更小的测试板,特别是探针卡。它还允许增加电路板上的光继电器数量,以实现更高密度的解决方案。

 

尽管采用微型封装,但新款光继电器能够驱动较大电流:TLP3406SRx可驱动高达1.5A的电流,断态电压VOFF为30V,导通电阻Ron为0.2Ω(最大值);TLP3407SRx可驱动高达1A的电流,VOFF为60V,Ron为0.3Ω。TLP3412SRH可驱动高达0.4A的电流(VOFF=60V/Ron=1.5Ω)。因此它们非常适用于多种测试设备的电源应用。所有这些新产品都确保支持高达110℃(最大值)的工作温度。

特性

  • 任意电压输入控制光继电器的最小封装:贴装面积2.9mm2 (典型值)(截至2019年6月4日)
  • 控制信号采用双输入电压:直流1.8V(典型值)和直流3.3V(典型值)
  • VOFF支持30V/60V,ION支持0.4A至1.5A

应用

  • 自动测试设备(ATE)、存储测试器、SoC和LSI测试器和探针卡

主要规格

(@Ta=25℃)

产品型号 TLP3406SRH TLP3406SRL TLP3407SRH TLP3407SRL TLP3412SRH
直流系统电压VCC典型值(V) 3.3/5 1.8 3.3/5 1.8 3.3/5
封装 S-VSON4T

绝对

最大

额定值

断态输出端电压VOFF(V) 30 30 60 60 60
导通电流ION(A) 1.5 1.5 1.0 1.0 0.4
导通电流(脉冲)IONP(A) 4.5 4.5 3.0 3.0 1.2

电气

特性

工作电压VFON最大值(V) 3 1.5* 3 1.6 3
导通电阻RON最大值(Ω) 0.2 0.2 0.3 0.3 1.5
输出电容COFF典型值(pF) 120 120* 80* 80 最大20*

断态电流IOFF最大值(nA)

@VOFF

1

(@20V)

1

(@20V)

1

(@50V)

1

(@50V)

1

(@60V)

开关

特性

导通时间tON最大值(ms) 2 2 2 1* 0.5
关断时间tOFF最大值(ms) 0.2*
0.2* 0.2* 0.2* 0.2*

隔离

特性

隔离电压值BVS最小值(Vrms) 500 500 500 500 500
库存查询&购买 Stock Check & Purchase Stock Check & Purchase Stock Check & Purchase Stock Check & Purchase Stock Check & Purchase

注:

[1] 贴装面积2.9mm2。针对光继电器产品;东芝调查,截至2019年6月4日。
* 修改于2019年06月17日。
** 输入控制电压

如需了解有关东芝光继电器的更多信息,请访问:

光电继电器

如需查询该新产品在线上经销商处的供货情况,请访问:

Stock Check & Purchase

* 公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

客户问询

日本总部
光电器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3431

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-3686-0880

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开