东芝推出采用业界最小封装的低输入功耗型电压驱动光继电器

2019年09月25日

东芝电子元件及存储装置株式会社

- 有助于减小测试装置的设备尺寸和功耗

S-VSONR4
S-VSONR4

中国 上海,2019年9月25日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,“TLP3407SR”开始出货。这是一款新型电压驱动光继电器,有助于降低功耗,并且实现了业界最小的[1]安装面积。

 

TLP3407SR在输入电压时的最大LED限制电流为1mA,相当于此前推出的“TLP3407SRH”的三分之一左右。这款新型光继电器能将最大输入功耗降至3.3mW[2],有助于降低探针卡、自动半导体测试装置(ATE)、半导体测试仪和相关应用板的功耗。

 

在输入电压为5V乃至更高的高压情况下,可通过添加串联外部电阻来驱动新型光继电器,这允许设计的最大触发LED参考电流为0.2mA。这种方法能降低测试仪电路的输入电流。

 

TLP3407SR采用小型S-VSON4T[3]封装,所需安装面积为2.9mm2,与现有的VSONR4[4]封装相比,封装尺寸缩小近27%,成为业界最小封装[1]。该小型封装可支持探针卡等设备减小尺寸,也能安装更多的光继电器。

应用

  • 探针卡
  • 自动半导体测试装置(ATE)
  • 逻辑与内存测试仪等
  • 检测仪器(示波器、数据记录器等)

特性

  • 低输入功耗:3.3V电压时功耗为3.3mW(最大值),ILIM(LED)=1mA(最大值)
  • 业界最小的[1]安装面积:2.9 mm2(典型值)
  • 控制信号采用两种输入电压:DC 3.3V(典型值)和DC 5V(典型值)

主要规格

(@Ta=25℃)

产品型号 TLP3407SR

TLP3406SRH

[5]

TLP3406SRL

[5]

TLP3407SRH

[5]

TLP3407SRL

[5]

TLP3412SRH

[5]

封装 S-VSON4T  

绝对最大额定值

断态输出端电压  VOFF  (V) 60 30 30 60 60 60
导通电流  ION(A) 1 1.5 1.5 1 1 0.4

导通电流(脉冲)

IONP(A)

3 4.5 4.5 3 3 1.2
建议工作条件

应用输入正向电压

VIN (典型值)(V)

3.3 3.3 1.8 3.3 1.8 3.3

电气特性

LED限制电流

ILIM(LED) 最大值  (mA)

@VIN

1
(@3.3V)
-
-
-
-
-

触发器LED电流

IFT最大值 (mA)

0.2 -
-
-
-
-

工作电压

VFON 最大值  (V)

3 3 1.6 3 1.6 3

导通电阻

RON最大值  (Ω)

0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 1.5

输出电容

COFF 典型值  (pF)

80 120 120 80 80 max 20

断态电流

IOFF 最大值(nA)

@VOFF

1

(@50V)

1

(@20V)

1

(@20V)

1

(@50V)

1

(@50V)

1

(@50V)

开关特性

导通时间 tON最大值  (ms) 20 2 2 2 1 0.5
断路时间 tOFF最大值  (ms) 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

隔离特性

隔离电压

BVS最小值  (Vrms)

500 500 500 500 500 500
库存查询 & 购买 Stock Check & Purchase Stock Check & Purchase Stock Check & Purchase Stock Check & Purchase Stock Check & Purchase Stock Check & Purchase

注:

[1] 针对光继电器产品;东芝调查,截止至2019年9月24日。

[2] 此时输入电压为3.3V

[3] S-VSON4T:2.0mm×1.45mm(典型值)

[4] VSONR4:2.75mm×1.45mm(典型值)

[5] 当前产品

如需了解有关东芝光学设备系列产品的更多信息,请访问:

光继电器

如需了解在线分销商的新产品供货情况,请访问:

Stock Check & Purchase

*公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

客户问询

日本总部
光电器件销售&市场部门
电话:+81-3-3457-3431

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-3686-0880

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开