型号搜索

交叉搜索

About information presented in this cross reference

The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.

关键词搜索

参数搜索

库存查询与购买

东芝推出适用于高效率电源的新款1200V碳化硅MOSFET

2020年10月19日

东芝电子元件及存储装置株式会社

Toshiba Launches 1200V Silicon Carbide MOSFET that Contributes to High-efficiency Power Supply

中国上海——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新款1200V碳化硅(SiC)MOSFET “TW070J120B”。该产品面向工业应用(包括大容量电源),将于今日开始出货。

该功率MOSFET采用碳化硅(SiC)这种新材料,与常规的硅(Si)MOSFET、IGBT产品相比,具有高耐压、高速开关和低导通电阻特性,有利于降低功耗,精简系统。

新产品采用了可提高碳化硅MOSFET可靠性的东芝第二代芯片设计生产[1],实现了输入电容低、栅输入电荷低、漏源导通电阻低等特性。与东芝推出的1200V硅绝缘栅双极晶体管(IGBT)“GT40QR21”相比,“TW070J120B”关断开关损耗降低80%左右,开关时间(下降时间)缩短大约70%,并且能够在不超过20A[2]的漏极电流下提供低导通电压。

它的栅阈值电压被设置在4.2V至5.8V的较高电压范围内,有助于减少故障风险(意外开启或关闭)。此外,内置的具有低正向电压的碳化硅肖特基势垒二极管(SBD)也有助于降低功率损耗。

在大容量AC-DC转换器、光伏逆变器、大容量双向DC-DC转换器等工业应用中,这种新型MOSFET不仅将通过降低功率损耗来达到提高效率的目的,而且也将为缩小设备尺寸做出贡献。

注:
[1] 东芝于2020年7月30日发布的新闻:”可提高碳化硅(SiC)MOSFET可靠性的东芝新器件结构问世
[2] 环境温度25°C

应用:

  • 大容量AC-DC转换器
  • 光伏逆变器
  • 大容量双向DC-DC转换器

特性

  • 第2代芯片设计(内置碳化硅SBD)
  • 高电压、低输入电容、低总栅电荷、低导通电阻、低二极管正向电压、高栅阈值电压:
          VDSS=1200V,Ciss=1680pF(典型值),Qg=67nC(典型值),RDS(ON)=70mΩ (典型值),
          VDSF=-1.35V(典型值),Vth=4.2至5.8V
  • 增强类型易于操作

主要规格

(除非另有说明,@Ta=25℃)

器件型号

封装

绝对最大额定值

电气特性

库存查询与购买

漏极-源极电压

VDSS

(V)

漏极电流(DC)

ID

@Tc25℃

(A)


漏极-源极导通电阻

RDS(ON)

典型值

@VGS20V

(mΩ)

栅阈值电压

Vth

@VDS10V,

ID20mA

(V)

总栅电荷

Qg

典型值

(nC)

输入电容

Ciss 典型值 (pF)

二极管正向电压

VDSF

典型值

@IDR10A,

VGS-5V

(V)

TW070J120B

TO-3P(N)

1200

36.0

70

4.2至5.8

67

1680

-1.35

如需了解相关新产品的更多信息,请访问:

TW070J120B

如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问:

TW070J120B

 

如需了解东芝碳化硅MOSFET的更多信息,请访问:

SiC MOSFET

如需了解东芝碳化硅功率器件的更多信息,请访问:

SiC功率器件

客户问询:

日本总部
功率器件销售与市场部
电话:+81-3-3457-3933
contuct us

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6090-0610/深圳:0755-3661-5889
contuct us

* 本文提及的公司名称,产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开