东芝推出面向车载应用的5A 2通道H桥电机驱动IC

2020年12月10日

东芝电子元件及存储装置株式会社

中国上海—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两种应用于电子节气门等车载应用的直流有刷电机驱动IC——“TB9054FTG”和 “TB9053FTG”。其中“TB9054FTG”采用可焊锡侧翼VQFN封装,“TB9053FTG”采用功率型QFN封装。TB9054FTG现已提供样品,预计在2022年3月开始量产;TB9053FTG将从2021年2月开始提供样品,预计在2022年5月开始量产。

电子节气门和各种车用阀门的H桥电机驱动用量正在增加,这刺激了对系统小型化和降低成本的需求。此外,第二代车载自诊断设备要求(OBDII)将于2022年监管落实,要求汽车电机驱动IC具备SPI通信功能。

今日推出的新型IC采用5A[1]2通道输出驱动,有助于缩小贴装面积。此外,并联模式下也可以提供10A[1]单通道驱动。两种驱动可以菊花链式连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。这两种方法都有助于减少MCU端口。新款电机驱动采用尺寸为6.0mm×6.0mm的小型QFN封装,旨在满足市场提出的系统小型化需求。

主要特性

  • 内置2通道H桥驱动
    输出驱动电路由低导通电阻的DMOS FET构成,实现了5A[1]2通道H桥驱动。并联模式下也可以提供10A[1]单通道驱动。
  • SPI通信
    菊花链连接和仅用SPI通信进行电机控制都能减少MCU端口数量,有利于实现系统小型化。
  • 小型封装
    TB9054FTG:配备E-pad的小贴装面积40引脚可焊锡侧翼VQFN封装
    TB9053FTG:配备E-pad的小贴装面积40引脚功率型QFN封装

应用

节气门、各种发动机气门、可折叠后视镜和车身系统,包括电动门栓等车载应用

主要规格

器件型号

TB9054FTGTB9053FTG

H桥通道数

2通道

适用电机

直流有刷电机

电机功能

正转/反转/制动

其他功能

PWM控制( Direct/SPI)、限流控制、

H侧电流监测、诊断输出、睡眠模式

错误检测

过流、过温、 VBAT/VCC 低压、负载开路

工作电压范围

VBAT=4.5V至28V

VCC=4.5V至5.5V

VDDIO=3.0V至5.5V

外部电源

三个电源(VBAT、VCC、VDDIO)

工作温度

-40℃至125℃

封装

TB9054FTG:P-VQFN40-0606-0.50

TB9053FTG:P-QFN40-0606-0.50

(尺寸:6.0mm×6.0mm)

可靠性

AEC-Q100认证

样品提供

TB9054FTG:2020年12月

TB9053FTG:2021年2月

量产

TB9054FTG:2022年3月

TB9053FTG:2022年5月

注:
[1] 实际电机驱动电流取决于使用环境以及环境温度、供电电压等因素。

如需了解相关新产品的更多信息,请访问:

TB9054FTG

TB9053FTG

如需了解相关东芝车载直流有刷电机驱动IC的更多信息,请访问:

车载直流有刷电机驱动IC

客户问询:

日本总部
系统器件市场Ⅲ部
汽车市场Ⅱ组
电话:+81-3-3457-3440

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Marketing)
上海:021-6090-0610/深圳:0755-3661-5889

*本文提及的公司名称,产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开