型号搜索

交叉搜索

About information presented in this cross reference

The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.

关键词搜索

参数搜索

库存查询与购买

东芝推出新型可重复使用的电子熔断器eFuse IC,具有可调节的过压保护和FLAG信号输出功能

2021年2月2日

东芝电子元件及存储装置株式会社

东芝推出新型可重复使用的电子熔断器eFuse IC,具有可调节的过压保护和FLAG信号输出功能

中国上海——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出新型eFuse IC “TCKE712BNL” ,进一步丰富了eFuse IC产品线。该产品可重复使用,具有保护电源线电路的功能。

玻璃管熔断器和片式熔断器等传统物理熔断器在过流状态下物理切断电源线,以起到保护电源线的作用,但一旦熔断就必须更换。eFuse IC旨在替代此类熔断器,为电源线提供保护和安全性,同时在高度精确的过流保护之外,提供一系列内置的保护功能。

TCKE712BNL采用过压保护功能保护电源线,该功能可根据用户要求通过外部电阻器进行调整。同时,它内置关断状态下的反向电流阻断功能,可用于电源多路复用器应用。此外,它还内置有过流保护、短路保护和热关断功能。该器件还具有FLAG功能,如果电路中发生异常,可以发出外部信号,与东芝当前的产品相比,更容易检测到可能的故障。

东芝将继续强化eFuse IC产品线,以保护多种用途的电源线。

应用

  • 电源线的电路保护
    (笔记本电脑、游戏控制器、增强现实和虚拟现实设备、智能音箱、扫地机器人、网络服务器等)

特性

  • 关断状态下的反向电流阻断功能
  • 用户定义的可调节过流/过压保护功能
  • FLAG信号输出功能
  • 纤薄紧凑的WSON10封装:3.00mm×3.00mm(典型值),厚度=0.75mm(最大值)

主要规格

(除非另有说明,@Ta=25℃)

器件型号

TCKE712BNL

封装

名称

WSON10

尺寸典型值(mm)

3.00×3.00,t=0.75(最大值)

工作电压范围

输入电压VIN(V)

4.4至13.2

直流特性

过流限制

IOUT_CL典型值(A)

@VIN=12V

2.00

@VIN=9V

2.58

@VIN=5V

3.65

导通电阻RON典型值(mΩ)

53

交流特性

高速断开时间

tFASTTRIP典型值(ns)

@Ta=-40至85°C

320

过流保护功能

可调节

过压保护功能

可调节

FLAG信号输出功能

内置

反向电流阻断功能

内置

库存查询与购买

Buy Online

如需了解相关新产品的更多信息,请访问:

TCKE712BNL

如需了解在线分销商网站的供货情况,请访问:

TCKE712BNL
Buy Online

如需了解相关东芝eFuse IC产品线的更多信息,请访问:

eFuse IC

客户问询:

日本总部
Small Signal Device Sales & Marketing Dept.
电话:+81-3-3457-3411

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6090-0610/深圳:0755-3661-5889

* 本文提及的公司名称,产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开