东芝推出1500V高电压车载光继电器

- 新器件适用于高电压汽车电池 -

2022年1月20日

东芝电子元件及存储装置株式会社

东芝推出1500V高电压车载光继电器

中国上海—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。这款新器件采用SO16L-T封装,是东芝首款具有1500V(最小值)高输出耐压的产品。该产品于今日开始支持批量出货。

新器件内置高电压MOSFET,输出耐压可达1500V(最小值)。其SO16L-T封装采用符合IEC 60664-1国际标准材料组I[[1]要求的树脂制造。这种封装的CTI[2]超过600,引脚数减少4个(从现有的SO16L封装中去掉引脚11到14),在器件的检测器中可实现不小于5mm[3]的爬电距离。这确保支持IEC 60664-1标准下的1000V供电电压,从而让这款光继电器适用于电池电压高达1000V的高电压车载应用。

注:
[1] IEC 60664-1根据CTI[2]值为模塑材料分组:CTI 600。
[2] 相对漏电起痕指数:IEC 60112将CTI定义为在给定测试条件下,氯化铵溶液滴在绝缘材料上产生电痕之前的最高可能电压。
[3] @工作电压=1000V,材料组别I,污染度2(指使用电气设备的工作环境的污染程度;污染物完全不导电,但可能因冷凝而变得具有导电性。)

应用

  • 车载设备
  • 电池管理系统:电池电压监测、机械式继电器吸持检测、接地故障检测等

特性

  • 高输出耐压:VOFF=1500V(最小值)
  • 常开型(1-Form-A)器件
  • 额定雪崩电流:IAV=0.6mA
  • 高隔离电压:5000Vrms(最小值)
  • AEC-Q101认证

主要规格

(除非另有说明,Ta=25℃)

器件型号

TLX9160T

触点类型

1-Form-A

绝对最大额定值

正向电流IF(mA)

30

导通电流ION(mA)

50

工作温度Topr(°C)

-40至125

雪崩电流IAV(mA)

0.6

电气特性

断态电流

IOFF最大值(nA)

@VOFF=1000V

100

输出耐压

VOFF最小值(V)

@IOFF=10μA

1500

建议工作条件

供电电压VDD最大值(V)

1000

耦合电气特性

触发LED电流

IFT最大值(mA)

@ION=50mA

3

返回LED电流

IFC最小值(mA)

@Ta=-40至125°C

0.05

导通电阻

RON最大值(Ω)

@ION=50mA,

IF=10mA,t<1s

250

开关特性

导通时间tON最大值(ms)

1

关断时间tOFF最大值(ms)

1

隔离特性

隔离电压BVS最小值(Vrms)

5000

电气间隙最小值(mm)

8

爬电距离最小值(mm)

8

封装

名称

SO16L-T

尺寸典型值(mm)

10.3×10×2.45

库存查询与购买

Buy Online

如需了解相关新产品的更多信息,请访问:

TLX9160T

如需了解东芝隔离器和固态继电器的更多信息,请访问:

隔离器/固态继电器

如需了解东芝车载器件的更多信息,请访问:

车载器件

如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问:

TLX9160T
Buy Online

客户问询:

日本总部
Optoelectronic Device Sales & Marketing Dept.
电话:+81-44-548-2218

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6090-0610/深圳:0755-3661-5889

* 本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开