东芝新型IC芯片再创佳绩,可大幅提升可穿戴设备与物联网设备续航能力

小型、超低静态电流[1] 负载开关IC使显著性能提升

2022年1月13日

东芝电子元件及存储装置株式会社

东芝新型IC芯片再创佳绩,可大幅提升可穿戴设备与物联网设备续航能力

中国上海—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出TCK12xBG系列负载开关IC,可支持极低的静态电流[1]以及1A的额定输出电流。该系列IC采用紧凑型WCSP4G封装,可支持产品开发人员设计创新功耗更低、电池续航能力更强的新一代可穿戴设备与IOT设备。该产品于今日开始支持批量出货。

TCK12xBG系列采用新型驱动电路,具有0.08nA的典型导通静态电流[1]。与东芝当前产品TCK107AG相比,新系列产品的静态电流降低大约99.9%,实现了极大的能效提升,因此由小型电池供电的可穿戴设备和IOT设备的运行时间将得到显著提升。
WCSP4G是专为该产品开发的一种新型封装,比TCK107AG小34%左右,仅为0.645mm×0.645mm,便于小型电路板安装。器件特有的背面涂层设计用于支持便捷安装,即便是如此微小的芯片也无需担心在安装过程中造成芯片损伤。

东芝计划推出三款该系列IC:高电平有效时启动自动放电的TCK127BG;高电平有效时不启动自动放电的TCK126BG;以及低电平有效时启动自动放电的TCK128BG。该系列器件为产品开发人员和设计人员提供了根据设计要求自由选择最佳负载开关IC的可能。

东芝将持续不断地改进低静态电流技术产品,推进设备小型化和降低功耗,并为可持续发展的未来做出贡献。

应用

  • 可穿戴设备、IOT设备、智能手机(传感器电源开关等)
  • 替代由MOSFET、晶体管等分立半导体器件构成的负载开关电路

特性

  • 超低静态电流(导通状态)[1]:IQ=0.08nA(典型值)
  • 低待机电流(关断状态):IQ(OFF)+ISD(OFF)=13nA(典型值)
  • 紧凑型WCSP4G封装:0.645mm×0.645mm(典型值),厚度:0.465mm(最大值)
  • 背面涂层可减少电路板安装过程中的损伤

注:
[1] 1mm2或更紧凑的封装,额定输出电流为1A的负载开关IC。截至2022年1月的东芝调查。

主要规格

(除非另有说明,@Ta=25℃)

器件型号

TCK126BG

TCK127BG

TCK128BG

封装

名称

WCSP4G

尺寸典型值(mm)

0.645×0.645,

厚度:0.465(最大值)

绝对最大额定值

输入电压VIN(V)

-0.3至6.0

控制电压VCT(V)

-0.3至6.0

输出电流IOUT(A)

直流

1.0

脉冲

2.0

功耗PD(W)

1.0

工作范围

(@Ta_opr

-40至85°C)

输入电压VIN(V)

1.0至5.5

输出电流IOUT最大值(A)

1.0

电气特性

静态电流
(导通状态)

IQ典型值(nA)

@VIN=5.5V

0.08

待机电流
(关断状态)

IQ(OFF)+ISD(OFF)典型值(nA)

@VIN=5.5V

13

导通电阻
RON典型值(mΩ)

@VIN=5.0V,IOUT= -0.5A

46

@VIN=3.3V,IOUT= -0.5A

58

@VIN=1.8V,IOUT= -0.5A

106

@VIN=1.2V,IOUT= -0.2A

210

@VIN=1.0V,IOUT= -0.05A

343

交流特性

VOUT上升时间tr典型值(μs)

@VIN=3.3V

363

363

363

VOUT下降时间tf典型值(μs)

125

32

32

导通时延tON典型值(μs)

324

324

324

关断时延tOFF典型值(μs)

10

10

10

自动放电功能

-

内置

内置

开关控制逻辑

高电平有效

高电平有效

低电平有效

库存查询与购买

Buy Online

Buy Online

Buy Online

如需了解相关新产品的更多信息,请访问:
TCK126BG
TCK127BG
TCK128BG

如需了解有关东芝负载开关IC的更多信息,请访问:
负载开关IC

如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问:

TCK126BG
Buy Online

TCK127BG
Buy Online

TCK128BG
Buy Online

客户问询:

日本总部
Optoelectronic Device Sales & Marketing Dept.
电话:+81-44-548-2215

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6090-0610/深圳:0755-3661-5889

* 本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开