2023年3月30日
东芝电子元件及存储装置株式会社
中国上海——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出150V N沟道功率MOSFET---“TPH9R00CQ5”,其采用最新一代[1]U-MOX-H工艺,可用于工业设备开关电源,涵盖数据中心和通信基站等电源应用。该产品于今日开始支持批量出货。
TPH9R00CQ5具有行业领先的[2]9.0mΩ(最大值)的低漏源导通电阻,与东芝现有产品“TPH1500CNH1[3]”相比降低了约42%。与此同时,与东芝现有产品“TPH9R00CQH4[4]”相比,反向恢复电荷减少约74%,反向恢复[5]时间缩短约44%,上述指标是体现同步整流应用性能的两大关键反向恢复指标。新产品面向同步整流应用[6],降低了开关电源的功率损耗,有助于提高系统效率。此外,与TPH9R00CQH相比,新产品减少了开关过程中产生的尖峰电压,有助于降低电源的EMI。
该产品采用业界广泛认可的表面贴装型SOP Advance(N)封装。
此外,东芝还提供支持开关电源电路设计的相关工具。除能够迅速验证电路功能的G0 SPICE模型外,现在还提供能够准确地再现电路瞬态特性的高精度G2 SPICE模型。
东芝利用该产品还开发出了“ 用于通信设备的1kW非隔离Buck-Boost DC-DC转换器”与 “采用MOSFET的3相多电平逆变器”参考设计。即日起可访问东芝官网获取上述参考设计。除此以外,新产品还可用于已发布的 “1kW全桥DC-DC转换器”参考设计。
东芝将继续扩大自身的功率MOSFET产品线,以降低功率损耗、提高电源效率,并助力改善设备效率。
注:
[1]截至2023年3月,与其他150V产品的对比。东芝调查。
[2]截至2023年3月的数据。
[3]采用当前一代U-MOSVIII-H工艺的150V产品。
[4]产品采用与TPH9R00CQ5相同的生产工艺,并具有相同的电压和导通电阻。
[5]MOSFET体二极管从正向偏置切换到反向偏置的开关动作。
[6]] 如果新产品用于不执行反向恢复操作的电路,则功耗相当于TPH9R00CQH的水平。
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号 | TPH9R00CQ5 | ||
---|---|---|---|
绝对最大额定值 | 漏极-源极电压VDSS(V) | 150 | |
漏极电流(DC)ID (A) | Tc=25°C | 64 | |
结温Tch(°C) | 175 | ||
电气特性 | 漏极-源极导通电阻 RDS(ON)最大值(mΩ) |
VGS=10V | 9.0 |
VGS=8V | 11.0 | ||
总栅极电荷Qg典型值(nC) | 44 | ||
栅极开关电荷QSW典型值(nC) | 11.7 | ||
输出电荷Qoss典型值(nC) |
87 | ||
输入电容Ciss典型值(pF) | 3500 | ||
反向恢复时间trr典型值(ns) |
-dIDR/dt=100A/μs | 40 | |
反向恢复电荷Qrr典型值(ns) |
34 | ||
封装 | 名称 | SOP Advance(N) | |
尺寸典型值(mm) | 4.9×6.1×1.0 | ||
库存查询与购买 | ![]() |
如需了解有关新产品的更多信息,请访问:
如需了解东芝MOSFET产品的更多信息,请访问:
客户问询:
日本总部
Power Device Sales & Marketing Department
电话:+81-44-548-2216
中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6060-6555/深圳:0755-3661-5889
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。