东芝推出采用超级结结构的600V N沟道功率MOSFET,助力提高电源效率

2023年6月13日

东芝电子元件及存储装置株式会社

东芝推出采用超级结结构的600V N沟道功率MOSFET,助力提高电源效率

中国上海——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用最新一代工艺制造[1]的"TK055U60Z1",进一步扩充了N沟道功率MOSFET系列产品线。该器件采用超级结结构,耐压600V,适用于数据中心、开关电源和光伏发电机功率调节器。该新产品是东芝DTMOSVI系列中的首款600V产品,于今日开始批量出货。

通过对栅极设计和工艺进行优化,与具有相同漏源电压额定值的东芝目前的DTMOSIV-H系列产品相比,600V DTMOSVI系列产品的单位面积漏源导通电阻降低了约13%,漏源导通电阻×栅漏电荷(MOSFET性能的品质因数)降低了约52%。这有助于确保该系列产品实现导通损耗和开关损耗的双重降低,并最终实现了开关电源效率的提高。

该新产品采用TOLL封装,栅极驱动采用开尔文连接。可以通过降低封装中源极线电感的影响,增强MOSFET的高速开关性能,从而抑制开关过程中的振荡。

未来,东芝将继续扩展600V DTMOSVI系列产品线,以及已发布的650V DTMOSVI系列产品,并通过降低开关电源的功率损耗来达到节约节能的目的。

注:
[1]截至2023年6月

图1:漏源导通电阻与栅漏电荷比较
图1:漏源导通电阻与栅漏电荷比较

应用

  • 数据中心(服务器开关电源等)
  • 光伏发电机功率调节器
  • 不间断电源系统

特性

  • 低漏源导通电阻×栅漏电荷,有助于提高开关电源的效率

主要规格

(除非另有说明,Ta=25℃)

器件型号 TK055U60Z1
绝对最大绝对值 漏极-源极电压VDSS(V) 600
漏极电流(DC)ID(A) 40
结温Tch(°C) 150
电气特性 漏极-源极导通电阻RDS(ON)(mΩ) VGS=10V 最大值 55
总栅极电荷Qg(nC) 典型值 65
栅极-漏极电荷Qgd(nC) 典型值 15
输入电容Ciss(pF) 典型值 3680
封装 名称 TOLL
尺寸(mm) 典型值 9.9×11.68,厚度=2.3
库存查询与购买 Buy Online

如需了解有关该新产品的更多信息,请访问:

TK055U60Z1

如需了解东芝MOSFET产品的更多信息,请访问:

MOSFET

如需了解有关该新产品在线分销商网站的供货情况,请访问:

TK055U60Z1
Buy Online

客户问询:

日本总部
Power Device Sales & Marketing Dept.
电话:+81-44-548-2216

中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6060-6555/深圳:0755-3661-5889

*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开