2024年10月24日
东芝电子元件及存储装置株式会社
中国上海,2024年10月24日—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出一款输出耐压为900 V(最小值)的车载光继电器[1]“TLX9150M“,采用小型SO12L-T封装,非常适合400 V车载电池应用。现已开始批量供货。
电动汽车(EV)需要使用更高容量、更高电压的电池来延长续航里程并缩短充电时间,而且通过电池管理系统(BMS)实时监控和管理电池,以最大限度延长使用寿命并提高性能。此外,BMS还会监控电池与车身之间的绝缘情况,以确保安全。在必须应对高压的BMS中,常使用光继电器提供电气隔离。
用于电池系统的光继电器支持的耐压通常需要为系统电压的两倍,即对于400 V系统的光继电器输出耐压需要大于800 V。TLX9150M凭借900 V的输出耐压,适用于400 V系统。此外,TLX9150M还采用了最新的SO12L-T封装,比东芝SO16L-T封装小25%[2]。这一改进不仅有助于电池单元的小型化,而且还可以降低整体成本。同时,该封装的引脚间距和引脚布局与SO16L-T相同(如图1所示),可实现通用电路板焊盘设计。
注:
[1]在光继电器中,原边(控制)侧和副边(开关)侧实现了电气隔离。通过绝缘隔离屏障,可以控制直接连接至AC线路的开关,以及接地电位不同的设备之间的开关。
[2]SO16L-T封装尺寸(10.3×10.0×2.45 mm)与SO12L-T封装尺寸(7.76×10.0×2.45 mm)的比较
车载设备
(除非另有说明,Ta=25 °C)
器件型号 | TLX9150M | |||
---|---|---|---|---|
触点类型 |
1a | |||
绝对最大额定值 | 正向电流IF(mA) | 30 | ||
导通电流ION(mA) | 50 | |||
工作温度Topr(°C) | -40至125 | |||
雪崩电流IAV(mA) | 0.6 | |||
电气特征 | 断态电流IOFF(nA) |
VOFF=900 V | 最大值 | 100 |
输出耐压VOFF(V) | IOFF=10 μA | 最小值 | 900 | |
建议工作条件 | 供电电压VDD(V) | 最大值 | 720 | |
耦合电气特征 | 触发LED电流 IFT(mA) |
ION=50 mA | 最大值 | 3 |
返回LED电流 IFC(mA) |
Ta=-40至125 °C | 最小值 | 0.05 | |
导通电阻 RON(Ω) |
ION=50 mA,IF=10 mA,t<1 s | 最大值 | 250 | |
开关特征 | 导通时间tON(ms) | 最大值 | 1 | |
关断时间tOFF(ms) | 最大值 | 1 | ||
隔离特征 | 隔离电压BVS(Vrms) | 最小值 | 5,000 | |
电气间隙(mm) | 最小值 | 8 | ||
爬电距离(mm) | 最小值 | 8 | ||
封装 | 名称 | SO12L-T | ||
尺寸(mm) | 典型值 | 7.76×10.0×2.45 | ||
库存查看与购买 | ![]() |
客户问询:
日本总部
Optoelectronic Device Sales & Marketing Dept.
Tel: +81-44-548-2218
中国地区
分立器件市场部(Discrete Marketing)
上海:021-6060-6555/深圳:0755-3661-5889
*其他公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。