Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

难题解决案例

千万不要等到项目出现问题才去解决。
能否事前掌握可能会出现的问题严重影响着你的技术实力。
东芝有能力消除工程师们的担忧。

案例1.【低耐压MOSFET U-MOS Ⅸ-H系列】
Keywords:低耐压MOSFET・改善Qoss特性・低开态导通电阻・两面散热的封装・DC-DC转换器的小型化

file

小型化新型电源装置量产前最终测试不合格!
面对复杂的设计却束手无策,时间就这样一点点流逝…

<电源部件制造商A公司的课题(员工数:2,000人)>

着眼于改善Qoss特性,适用于DC-DC电源的高效率,低电压耐压MOSFET系列。采用第9代工艺,为电源的高效率化作出贡献。

案例2.【40V系列容限不足,通过45V系列解决问题】
Keywords: 45V系列MOSFET・新世代MOSFET・低RDS(ON)・低Qoss・电源产品开发

file

浪涌电压超过容限!
难道就只有采取订购特别规格产品这一个解决方案了吗?

<工业用设备制造商B公司的课题(员工数:1,500人)>

兼备30V系列,40V系列和45V系列3大种类的MOSFET。

案例3.【中高电压MOSFET DTMOSⅣ系列】
Keywords:中高电压MOSFET・超级结MOSFET・标准开关速度型・高速开关型・高速二极管

file

着手设计新的电源部分部件,在实现高效率方面遇到了阻碍…
解决的出路在哪里呢?

<电源部件制造商C公司的课题(员工数:3,500人)>

有着悠久历史业绩斐然的东芝超级结MOSFET。以电压值500V-800V为中心的中高电压耐压MOSFET系列产品包括标准开关速度型,高速开关型,高速二极管型等,种类丰富。

案例4.【通过模拟分析解决EMI噪音问题】
Keywords:EMI噪音问题・东芝的噪音解决资料・门震荡的原因・维持高效・服务器电源开发

file

门驱动器电路线路的震荡影响了EMI噪音,通过对经验得出
的对策进行理论性分析,明确了问题产生的原因!

<大容量电源制造商D公司的课题(员工数:500人)>

通过模拟和波形,分析此前仅凭到目前为止凭经验解决的EMI噪音问题。发布开始展开汇总了前述分析数据的资料。

案例5.【IGBT/MOSFET驱动用光耦TLP5214】
Keywords: IGBT/MOSFET驱动用光耦・高绝缘性・减轻过电流问题・技术人员提供设计支持

file

因过电流引起工业机器人出现故障而导致生产线停止!
就连制造商也无法提供支持,被逼进了一条死胡同…

<工业设备制造商E公司的课题(员工数:2,000人) >

光耦是通过发光元件将电信号转换为光,并通过光接收元件接收光,以此实现信号传递的绝缘元件。“TLP5214”是适合IGBT/MOSFET的门驱动的光耦。

案例6.【光伏输出光耦TLP3906】
Keywords:继电器部分的小型化・继电器半导体化・长寿命光电耦合・基板的小型化・无接点噪音

file

用于控制的继电器部分的小型化难以取得进展!
到哪里才能找到解决办法呢…

<工业设备制造商F公司的课题(员工数:600人)>

本产品是由输入侧的LED和输出侧的Photo VOLTAIC SELL构成的光电耦合。通过将机械式继电器半导体化,实现长寿命,小型化及静音等。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.