Contact us

参考设计的软件样品及技术文档下载

电源管理

名称
概述
发布日期
介绍了电源的概述,设计参考文件,可以导入到EDA工具的电子文件,以及组成设备的概述 10/2017

电机控制

名称
概述 发布日期
用于泵电机控制的MCD评估板设计兼容于RO膜净水器
该参考模型采用MCD(TB6605)进行电机控制,所以不需要软件开发。
通过闭环控制,实现稳定的水流控制。
10/2017
用于油烟机电机控制的MCU评估板,可灵活方便地对油烟机电机进行控制和调节。 此参考模型采用东芝MCU(TMPM375FSDMG)+IPD(IPD4123AK/4144AK/4135AK)进行无感电机矢量控制,硬件结构简单可靠,软件采用矢量引擎实现矢量运算,高速可靠并且程序结构简单。 10/2017

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询

在新窗口打开 在新窗口打开

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.