Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

1.6kW,80+白金级高效服务器AC-DC电源参考设计

简易方框图

Simple Block Diagram Click to enlarge
(点击放大镜图标查看大图)

效率曲线

Efficiency Curves Click to enlarge
(点击放大镜图标查看大图)

说明

Description
输入电压 AC 90~264V
输出电压 DC12V
输出功率 0.8kW(AC 100V系统输入),1.6kW(AC 200V系统输入)
电路拓扑 无桥PFC、移相全桥+同步整流、输出用或运算

特点

  • 1U机架尺寸、高效率、高功率输出的电源
  • 总效率93%(Vin=230V @ 100%负载条件)
  • 外形尺寸:307mm x 133mm x 43mm(包括PWB下面的底板和覆盖散热器的顶板)
  • 提供合适的功率器件(MOSFET和SiC二极管)和光耦
  • 点击查看图像

参考设计文件

设计文档

file

“设计文档”包括以下文档。

电路图

BOM

PWB层

参考指南

设计指南

若要下载设计文档、设计文件,你必须注册并确认相应规定,签字同意。

设计文件

file

“设计文件”包括以下文件。

电路原理图

BOM

PCB布局数据

PWB设计数据

PWB制造数据(Gerber,ODB++)

若要下载设计文档、设计文件,你必须注册并确认相应规定,签字同意。

东芝产品

Catalog
器件型号 器件目录 部分使用 说明
TK25N60X MOSFET PFC・4 DTMOSIV/600V/140mΩ(最大值)@VGS=10V/高速开关类型/TO-247
TRS8E65F SiC肖特基二极管 PFC・2 第2代/650V/8A/TO-220-2L
TK25N60X5 MOSFET 初级侧・4 DTMOSIV/600V/140mΩ(最大值)@VGS=10V/高速开关类型/高速二极管类型/TO-247
TPH3R70APL MOSFET 次级侧・8 U-MOSIX-H/100V/3.7mΩ(最大值)@VGS=10V/高速开关类型/SOP Advance
TPHR9003NC MOSFET Oring・10 U-MOSVIII/30V/0.9mΩ(最大值)@VGS=10V/SOP Advance
TLP2767 Photocoupler 初级侧和次级侧的通信・4 适用于高速通信/50Mbps/图腾柱输出(INV)/5引脚SO6L

文档

白皮书

Whitepaper
名称 概述 发布日期
介绍了新封装的特点和仿真操作分析 9/2017
介绍了DTMOSⅤ系列的特点和相比于前一系列的改进方面 9/2017
  • DTMOS应用(噪声降低)
介绍了噪声产生的机理和降噪技术 9/2017 稍后公布

应用说明

Application note
名称 概述 发布日期
介绍了平面、沟槽和超级结功率MOSFET 11/2016
介绍了功率MOSFET的绝对最大额定值、热阻抗和安全工作区域 11/2016
介绍了规格书中所示的电气特性 11/2016
介绍选择功率MOSFET的方法、温度特性、导线和寄生振荡的影响、雪崩耐用性,缓冲电路等 11/2016
介绍了热等效电路、通道温度计算的例子和散热器附件的考虑 2/2017
介绍了MOSFET在开关应用中的振荡机理 8/2017
介绍了并联MOSFET中的电流不平衡和寄生振荡机理 8/2017
介绍了MOSFET开关应用的栅极驱动电路设计指南,并提供了栅极驱动电路的举例 8/2017

目录

Catalog
名称 概述 发布日期
介绍了不同封装的功率和小信号MOSFET产品阵容 7/2017

视频


注册登录

HDK and SDK starter kit

若要下载设计文件,您需要注册登录并在确认网站使用条件后登入。

Login
Register

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.