该参考设计提供了适用于消费类应用和嵌入式电源的DC 24V/200W AC-DC电源的规格、方框图和PCB布局数据。
输入电压 | AC 90至264V |
---|---|
输出电压 | DC 24V |
输出功率 | 200W |
电路拓扑 | PFC,LLC+同步整流 |
我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。
我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。
器件型号 | 器件目录 | 搭载部位・数量 | 说明 |
---|---|---|---|
功率MOSFET(N沟道500V<VDSS≤700V) | PFC・1,原边・2 | N沟道MOSFET,650V,0.29Ω@10V,TO-220SIS,DTMOSⅤ | |
功率MOSFET(单N沟道30V<VDSS≤60V) | 副边・2 | N沟道MOSFET,60V,0.0095Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅨ-H | |
光耦 | 原边和副边之间的通信・2 | 光耦(光电晶体管输出),直流输入,5000Vrms,DIP4(TLP785F) |
我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。