该参考设计提供基于OrCAD®的仿真电路、仿真结果和设计指南。用于设计DC-DC电源的反激式拓扑。
输入电压 | DC 24V |
---|---|
输出电压 | DC 5V |
输出功率 | 30W |
我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。
我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。
器件型号 | 器件目录 | 搭载部位・数量 | 说明 |
---|---|---|---|
功率MOSFET(单N沟道30V<VDSS≤60V) | 原边・1 | N沟道MOSFET,60V,0.007Ω@10V,TSON Advance,U-MOSⅨ-H | |
功率MOSFET(单N沟道30V<VDSS≤60V) | 副边同步整流・1 | N沟道MOSFET,40V,0.0023Ω@10V,TSON Advance,U-MOSⅨ-H |
我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。