Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

用于泵电机控制的MCD评估板

方框图

Block Diagram Click to enlarge

外观

Outlook Click to enlarge

说明

TB6605FTG 正弦波BLDC电机控制器
电源电压 10V-28V DC
电机规格 中速电机 10V-24V/0.5A-10A/输出26W/4000rpm
电机驱动器输出 + MosFET N沟道+N沟道 MosFET(东芝TK20P04M)
主IC TB6605FTG,TC75S51F,TK20P04M
MosFET规格和封装信息 TK20P04M:NMOS,40V/20A,DPAK,Rdson=19mΩ

特点

  • Ø自动超前角(旋转反馈控制)
  • 闭环控制
  • 正弦波驱动无刷直流电机控制
  • 变压开关

优点

  • 预防转速波动
  • 无需软件,开发时间短
  • 实现不稳定电压条件下的稳定供水控制
  • 正弦波驱动无刷直流电机控制
  • 降低噪声
  • 自带电机速度控制

参考设计文件

设计文档

Design,-Document

“设计文档”含有以下所列文档:

用户指南

电路图

BOM

若要下载设计文档,您需要注册登录并在确认网站使用条件后登入。

注册登录

若要下载设计文档、设计文件,您需要注册并确认相应规定,同意后登录。

Login
Register

设计文件

Design,-File

“设计文件”含有以下所列文件:

・Garbe数据

・CAD数据

注册登录

若要下载设计文档、设计文件,您需要注册并确认相应规定,同意后登录。

Login
Register

东芝产品

器件型号 器件分类 部分用途 说明
TB6605FTG 3相无刷电机驱动器 无刷电机驱动器IC 3相PWM波无刷电机控制IC
TC75S51F 单操作放大器 CMOS单操作放大器,补偿电路
低电压操作:VDD = ±0.75~±3.5 V或1.5~7 V

低电流电源:IDD(VDD = 3 V)= 60μA(典型值)
TK20P04M MOSFET 功率MOSFET N沟道VDSS≦40V

文件

手册

名称 概述 发布日期
泵电机控制用MCD评估板
用户指南

(PDF:221KB)
描述特点、规格、方框图、布局、参考板连接
和控制I/F、用途
10/2017

视频


注册登录

HDK and SDK starter kit

若要下载设计文件,您需要注册登录并在确认网站使用条件后登入。

Login
Register

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.