Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

油烟机MCU参考模型

外观

Block Diagram Click to enlarge

方框图

Outlook Click to enlarge

说明

TMPM375FSDMG 油烟机电机驱动MCU
输入电压 176~264
输出电压 249~373
电机规格 BLDC电机,8级,最高转速 > 1400RPM,相电阻32Ω,相电感(Ld,Lq)80mH
主要IC TMPM375FSDMG,IPD4123AK(IPD4144AK,IPD4135AK)

特点

  • 保护功能:硬件过流/过压/欠压保护
  • PWM/控制频率:15.625kHz
  • 速度范围:300-1600RPM
  • 启动电流:0.4A
  • FG 输出:每电周期输出3次脉冲
  • VSP输入:电机由Vsp(ADC)控制

优点

  • 单电阻电流采样,高可靠性
  • 宽泛的速度调节(300~1600RPM以上)(最大风量每分钟20m3以上,最大静压600Pa以上)
  • 风量和风压曲线调节方便
  • 恒转矩与恒转速模式切换方便(在同一速度或不同速度档位之间切换)
  • 对于新电机也便于调试
  • 油烟机风门打开和堵住前后的测试波形

参考设计文件

设计文档

file

“设计文档”包含以下文档:

电路图

系统框图

BOM

PCB

参考指南

若要下载设计文档,您需要注册登录并在确认网站使用条件后登入。

注册登录

若要下载设计文档、设计文件,您需要注册并确认相应规定,同意后登录。

Login
Register

设计文件

file

“设计文件”包含以下文件:

软件库文件

若要下载设计文件,您需要注册登录并在确认网站使用条件后登入。

注册登录

若要下载设计文档、设计文件,您需要注册并确认相应规定,同意后登录。

Login
Register

东芝产品

器件型号 设备类型 用途 描述
TMPM375FSDMG 微控制器 BLDC电机控制IC 单电阻电流采样,高可靠性
TPD4123AK 智能功率模块 DC无刷电机驱动 高压PWM DC无刷电机驱动

视频


注册登录

HDK and SDK starter kit

若要下载设计文件,您需要注册登录并在确认网站使用条件后登入。

Login
Register

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.