Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

内置M4K0的变频冰箱驱动器参考模型

方框图

Block Diagram Click to enlarge

外观

Outlook Click to enlarge

说明

TMPM4K0FSADUG 冰箱压缩机驱动MCU
输入电压 AC176~AC264V
输出电压 DC249~DC373V
电机规格 BLDC电机,相电阻 5Ω,相电感(Ld,Lq)60mH
电路结构 整流+电机驱动MCU+逆变
主要IC TMPM4K0FSADUG

特性

  • 保护功能:(硬件过流/软件过流/过压/欠压保护/失步保护)
  • PWM/控制频率:5kHz
  • 速度范围:1500-4500RPM
  • 启动电流:2.0A

优点

  • 1电阻电流采样
  • 宽泛的速度调节(25~75机械赫兹),支持弱磁控制
  • 压差启动性能:<=0.8Mpa
  • 平衡压启动性能:<=0.6Mpa
  • 支持低功耗模式
  • 冰箱测试波形



  • 速度稳定在150Hz带PFC,PF = 0.99



参考设计文件

设计文档

“设计文档”包含以下文档:

系统框图

电路图

参考指南

PCB

参考设计文件

“设计文件”包含以下文档:

设计文件

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.