Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

适用于可穿戴设备的应用处理器:TZ1000

TZ1000 image

东芝TZ1000系列应用处理器集成了Bluetooth® Low Energy(LE)、低功率无线通信标准、传感器、处理器和闪存。这些功能紧密地集成于单一的封装中,从而降低了安装面积,非常适用于小型可穿戴设备。该应用处理器对通过传感器获取的数据进行处理,并且仅消耗非常低的功率,所以适合应于要求电池长时间运行的可穿戴设备。

产品特性

  • 集成了无线通信功能、传感器、存储器和处理器于同一个封装中
  • 实现了与外部传感器的连接
  • 采用了ARM® Cortex®-M4F处理器
  • 集成了Bluetooth® 无线通信功能

优点

  • 可穿戴设备的重要功能都集成于单一紧凑式封装中,从而促进了小型化的系统设计。
  • 产品集成了高分辨率ADC,可以将来自外部传感器的模拟信号(比如:脉冲波和心电图)转换成数字数据并将其传输至内部处理器。
  • 具有DSP的高性能ARM® Cortex®-M4F和浮点处理单元使得多个传感器(内部和外部传感器)的数据得以结合,从而提高了准确性。
  • 集成了Bluetooth® LE控制器和RF电路,可将原数据和处理后的数据传输至外部设备,比如智能手机和平板电脑。

应用

  • 可穿戴设备,比如活动监视器、手镯式智能手表、以及眼镜式装置。

 

          

▼请点击以下内容了解详细信息。

  • 硬件

    新产品的主要规格

    产品
    名称
    TZ1011MBG TZ1021MBG TZ1031MBG TZ1041MBG
    CPU ARM® Cortex®-M4F
    最大
    频率
    48MHz
    SRAM 288KB
    存储
    嵌入式NOR闪存 8Mbit
    传感器
    加速器
    -
    -
    回转仪
    - -
    磁强计
    - - -
    蓝牙内核
    版本
    规格
    4.0 - 4.0 4.1
    智能
    蓝牙
    -

    24位
    Δ∑
    ADC

    3通道
    I/O USB USB 2.0
    SPI 4通道
    I2C 3通道
    UART 3通道
    尺寸
    W×D×H
    8.50 × 9.80 × 1.60 6.70×4.00×1.00 8.50 × 9.80 × 1.60 6.70 × 8.00× 1.59
    工程
    样品
    可提供
    量产

    可提供

    Block Diagram

    TZ1000システムブロック図

    • Bluetooth SIG对于注册商标具有所有权,东芝在获得许可的前提下对于注册商标具有使用权。
    • ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。 保留所有权利。
    • 所有其它商标和商品名称是它们各自所有者的财产。

  • 参考板

    TZ1000系列参考板概述

    主板

    保健子板

    运输号

    RBTZ1011-4MA

    RBTZ1041-4MA

    RBTZ1021-4MA

    RBTZ1041-4SH-A1

    CPU

    TZ1011MBG(*1)

    TZ1041MBG

    TZ1021MBG

    -
    概览

    尺寸

    50.8mm(2”) x 17.78mm(0.7”)

    50.8mm(2”) x 40.00mm(1.57”)

    共有功能

    • USB总线电源

      - 2-LDO (3.3V USB/系统 + 2.5V ADC)

    • 40-引脚外部 I/O

      - 6-ADC 端口w/ 1-同步脉冲输出

       12bitADC+24bitADC=4+1 / 2+2 / 0+3

      - 24-Free I/O (共用)

       18-GPIO,3-SPI,2-UART,3-I2C,3-PWM,

        4-捕捉, 重置 I/O, 5-Power I/O, 3-GND

    • USB macroB w/ VBUS

    • USB Hub

    • USB-UART Conv.

    • 2-脉冲SW(GPIO/重置)

    • 2-LED

    • JTAG/SWD 调试端口(半间距10引脚)

    • 6跳线(电源/USB/模式组)

    • 4MB SPI闪存

    • 充电器IC

    • 电源开关

    • 电压&电流测量电路

    • 板上锂离子电池

    • PPG LED 驱动器w/ PWM控制器

    • ECG(心电图)

    • 双面&大电极
      w/BPF电路

    • 加速器

    • PPG/SpO2传感器

    (*1) : TZ1031的封装与TZ1011相同。它们的区别在于是否采用了磁力计。TZ1011可向上兼容TZ1031。 可以在RBTZ1011-4MA上检查TZ1031的功能。

  • 软件

    软件开发套件(SDK)是快速开发各种应用产品的软件。

    我们提供有效使用TZ1000系列所需要的软件库和样品软件以促进客户的开发工作。

    HcSDP SDK

    HcSDP SDK是用于保健应用开发的封装。

    它将促进保健应用的快速开发。

    HcSDP SDK提供资料库用于测量活动和脉膊波。由于资料库独立于操作系统,所以可用于客户现有的开发环境。 基于FreeRTOS™提供样品软件。

    特点

    • 提供示例应用,节省电能
    • 提供通过BLE进行数据传输的简单方法
    • 支持一般的HR配置以传输脉膊波数据
    • 支持原创配置以传输活动、加速和脉膊波的数据

    主要功能

    智能手机的功能(HcSDP SDK集电极)

    控制传感器设备

    接收传感器检测数据

    接收保健数据

    分析保健数据

    接收和传输用户定义数据

ApP Lite™系列TZ1000(视频)

现场技术支持

HDK and SDK starter kit

To download Board Support Package (BSP), software development kit (SDK) and some technical information other than the above, you are requested to register and confirm its SULA and sign it. 
Please register and sign up to the following content.

rogin

register

  • 若要下载板支持封装(BSP)、软件开发套件(SDK)和除以上内容以外的某些技术信息,您需要进行注册登记并确认其SULA,然后签字。
    请注册并登记以下内容

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.