Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

使用2D图形引擎的低功率处理器:TZ1200

P19458BSCH_v3

TZ1200 ARM® Cortex®处理器不需要外部图形控制器,在保持较小体积的同时实现了图形用户界面(GUI)的平滑功能。其专用的2D图形加速器降低了CPU的使用率和功耗,实现了图形用户界面(GUI)的平滑功能。语音触发或语音命令、2D图形加速器和MIPI兼容型LCD驱动器等集成音频接口确保了极佳的用户体验。



ApP Lite™系列TZ1200(视频)

产品特点

  • 低功率设计

  • 正常工作模式下的目标活动电流消耗为78微安/MHz

  • 单独封装,适用于可穿戴应用

⁻    支持I2C、UART、SPI等各种I/O,实现了外部传感器和外围设备的使用,以监测物理活动的持续时间和强度等级,进而促进锻炼和健康的生活方式。

⁻    高性能2D图形加速器实现了图形用户界面(GUI)的平滑功能。

⁻    数据安全支持AES和SHA256以及真随机数生成器的集成。

⁻    嵌入式数据压缩器和解压缩器

  • 采用2.2MB高速存储器

  • 高精度AFE

⁻    最多4通道电压 / 电流 / 电阻多传感

⁻    3个可配置的放大器模式,具有较少的附加外部元件,仪器放大器
      / 互阻抗放大器 / 可编程增益放大器(PGA)

⁻    最多22位有效位数(ENoB)

优点

  • TZ1200系列使用200mAh电池,在脉冲测量应用中能与电源管理软件共同持续工作一个星期,在手表应用中能持续工作一个月左右。
  • 高精度模拟前端(AFE)电路对前一代TZ1000系列进行了改进,能测量极微弱的信号(约10微伏),比如EEG或EMG(脑或肌肉扫描),还能测量阻抗,可通过计算皮肤阻抗确定应力水平指标。
  • 集成软件和各种服务后,通过AFE测量的数据可以用于开发全新应用及新的目标市场。
  • TZ1201XBG为设计师在指定设备最合适的存储器IC及容量时提供了灵活性。
  • 连同嵌入式数据压缩器,TZ1201XBG实现了大容量数据的长时间存储,无需频繁进行数据上传。

应用

具有显示器的IoT和可穿戴设备,比如活动监测器和智能手表。

器件型号 TZ1201XBG
CPU ARM® Cortex®-M4F
最大频率 最大120MHz
嵌入式SRAM 2.2MB
e-MMC 2通道
外部总线 1通道
图形加速器 2D
LCD控制器 MIPI® DBI类型B,类型C,DSI
GPIO 120位
 I2C(主机/从属) 2通道
 UART 4通道
DMA 16通道
AES 128/192/256位密钥长度
真随机发生器 1个
压缩器&
解压缩器
1个
SPI 4通道
闪存用四SPI 支持
PWM 8通道
32位定时器

2通道

看门狗定时器

1通道

仪表放大器增益

×1 ~ ×4

PGA・增益

×1 ~ ×32

12位ADC

16通道

24ADC

4通道

DAC

1

LED驱动器

4通道

USB

USB2.0设备12Mbps,1个端口4个

双向终端

封装尺寸
(W x L x H,mm)

8.0 × 8.0 × 0.6

工程样品 可提供
大批量生产

2016年夏天

*ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。

*e-MMC是JEDEC Solid State Technology Association的商标。

*MIPI是MIPI Alliance, Inc.公司在美国和其它地区的注册商标。

*ApP Lite是东芝公司的商标。

*所有其它商标和商品名称是它们各自所有者的财产。

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.