Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

应用处理器:TZ2000

-搭载了ARM® Cortex®-A9的新产品,增强型声音和图像数据挖掘功能和安全功能-

TZ2000 image

TZ2100XBG/TZ2101XBG/TZ2102XBG是高性能应用处理器,通过使用ARM® Cortex®-A9 MP内核以支持增强型声音和图片数据的挖掘、通信和安全功能。TZ2100XBG支持最高工作频率达300MHz,可处理高速数据,而TZ2101XBG/TZ2102XBG支持最高工作频率达600MHz。它们适用于广泛的应用领域,比如小型嵌入式设备、手持式设备、工业设备和娱乐设备。

而且,它们可以构建鲁棒系统用于加密电路以构建强大的安全系统。

新产品的主要特点

  • ARM® Cortex®-A9工作频率为600MHz
    -L1缓存:32kByte,L2缓存:128kByte,嵌入式FPU和300MHz产品阵容 
  • 适应DDR3-800/DDR3L-800 16位宽度
  • 通过原创的功率节省技术进行长时间数据备份和RTC运行
    -可通过外部小型钮扣电池进行长时间数据备份和RTC运行
  • 摄像头输入、图形和LCD输出
    -适合于面板控制装置等应用规范
  • 安全启动系统和数据加密功能
    -可选内置的鲁棒安全系统用于加密电路。
    而且,芯片中的结合程序区域具备强大的防篡改和攻击功能。
  • 集成了1MByte SRAM
    -程序执行时,内置的1MByte SRAM负责处理操作代码和数据,无需外部DRAM。
  • 外部扩展总线接口
    -可连接娱乐设备所须的外部存储器。
  • 可通过设置“配置引脚”选择适合的规范以满足各个客户的要求,支持从小型显示设备到工业设备的广泛应用。

应用实例

  • 工业设备、家用电器、娱乐设备、教育设备

产品的主要规格

器件型号 TZ2002XBG TZ2003XBG TZ2100XBG TZ2101XBG TZ2102XBG
CPU ARM® Cortex®-A9 MPCore
L1I缓存:6kByte
L1D缓存:kByte
ARM® Cortex®-A9 MPCore
L1I缓存:2kByte,1D缓存:32kByte
L2缓存:128kByte
最大工作频率 200MHz 300MHz 600MHz
FPU
(浮点单元)
未集成 已集成
安全启动系统控制,数据加密功能 不支持 支持 不支持 支持 不支持
RAM 1MByte SRAM  1MByte SRAM
32kByte SRAM(用于备份)
DRAM
控制器
DDR3/DDR3L×8位 DDR3/DDR3L×16位
外部扩展总线接口 未集成 地址:27位,数据:32位
2D图形引擎 东芝原创的图形加速器
LCD控制器 WVGA(800×480pixel)60fps,24bit Parallel I/F
高速接口控制器 USB2.0主机接口
USB2.0设备接口
10/100以太网MAC
外围功能 DMA控制器,定时器/计数器,RTC
外围 UART×4,I2C×5,I2S×2,SPIB×4,PWM ×5,12bitADC×4, SDIO×2,e-MMCx1,GPIO Camera I/F,UART×4,I2C×4,I2S×2,SPIM×7, SPIB×2,PWM×6,12bitADC×4,SDIO×3,e-MMCx1,GPIO
电源电压 Core=1.1V,I/O=3.3V Core=1.1V,I/O=3.3V
封装 LFBGA 280引脚
15mm × 15mm,0.8mm间距
LFBGA 310引脚
16mm × 16mm,0.8mm间距
状态 大量批量生产

*ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。

*其它公司的名称和产品名称可能是各自公司的商标或注册商标。

方块图

TZ2002XBG

TZ2002XBG

TZ2003XBG

TZ2003XBG

TZ2100XBG

TZ2100XBG

TZ2101XBG

TZ2101XBG

TZ2102XBG

TZ2102XBG

硬件规格

“配置引脚”设置举例

TZ2100XBG TZ2101XBG/TZ2102XBG
设置举例 使用媒体I/F 使用外部总线I/F 使用媒体I/F 使用外部总线I/F
CPU Cortex-A9 300MHz +FPU
L1I$ 32kB/L1D$ 32kB,L2$ 128kB
Cortex-A9 600MHz +FPU
L1I$ 32kB/L1D$ 32kB,L2$ 128kB
图形 2D图形(BitBLT) - 2D图形(BitBLT) -
安全
(※可选)
- 安全引擎(由TZ2101支持)
DRAM I/F DDR3/3L x 16位 DDR3/3L x 16位
SRAM 1MB
备份32kB

1MB
备份32kB

相机I/F 8位并行相机I/F - 8位并行相机I/F -
外部总线I/F - A=27位,D=32位/16位/8位 - A=27位,D=32位/16位/8位
LCD I/F

WVGA 60fps
24位并行I/F

- WVGA 60fps
24位并行I/F
-
USB
※专用
USB2.0主机/设备1通道(可选) USB2.0主机/设备1通道
以太网 10/100以太网MAC - 10/100以太网MAC -
RTC 1 1
SPIM(SPITX)
SPIB
SPIS
-
2通道
1通道
7通道
-
-
-
2通道
1通道
7通道
-
-
UART/PPI 3通道 4通道 3通道 4通道
PWM 6通道 6通道
I2C 4通道 2通道 4通道 2通道
I2S 2通道 2通道
定时器
WDT
DMAC
32位× 9通道
1通道
8通道
32位× 9通道
1通道
8通道
ADC 4通道 4通道
SDIO/e-MMC/SD卡 3通道 - 3通道 -
GPIO(最大值) 128通道(专用4通道+共用124通道) 128通道(专用4通道+共用124通道)
封装 BGA 310引脚(16mm × 16mm,0.8mm间距) BGA 310引脚(16mm×16mm,0.8mm间距)

开发环境

TZ2100参考板是一种开发启动器套件,包括用于评估TZ2100性能、软件急切评估和原型制作的评估板,通常与BSP(板支持包)结合使用。

评估板分为两种类型的板,一种可使用相机/LCD显示器,另一种可使用娱乐设备接口。至于BSP,有两种操作系统类型供不同的用户用途进行选择。

参考板

器件型号 计划日期 用途 租借/购买的联系方式
RBTZ2100-1MA-A1 2014年12月 通用 请联系我们的经销商或逻辑LSI市场营销和工程部门
RBTZ2100-2MA-A1 2014年12月 娱乐设备 请联系我们的经销商或逻辑LSI市场营销和工程部门
RBTZ2100-3MA-A1 2015年3月 通用 待定

*1:http://www.ss-technologies.co.jp/en/index.html (A new window will open.)

参考板的规格

器件型号 主要部件 安装接口
RBTZ2100-1MA-A1
RBTZ2100-3MA-A1
TZ2102(600MHz)※,
电源IC,
DDR3L-800 256MByte,
SPI闪存16MByte,
e-MMC 4GByte,EEPROM 2Kbit,
音频编码器,
以太网10/100Base PHY,
USB PHY开关

microSD卡槽,
LAN连接器,Debut UART
(microUSB连接器)
USB主机/设备连接器(专用),
JTAG连接器,相机输入连接器(并行),
LCD面板连接器,
麦克风插孔,耳机插孔,
外部接口连接器

RBTZ2100-2MA-A1 TZ2102(600MHz)※,
DC-DC电源,
DDR3-800 256Mbyte,
音频编码器,
7段LED,EEPROM 2Kbit,
FRAM
Parallel Flash ROM Socket(x16,CS0),
I2C连接器,SPI连接器,
UART连接器、外部总线连接器(x16,CS0~3),
JTAG连接器,调试USB主机连接器,
调试UART(microUSB连接器),
I2S输出连接器,备份用电池

BSP(板支持包)规格

器件型号 OS Distribution 设备驱动器
RBTZ2100-1MA-A1
RBTZ2100-3MA-A1
Linux
(Ubunts 14.04 Arm hf)
gcc 以太网,UART,SPIB,I2C,音频,GPIO,SPIM,USB(EHCI/OHCI),e-MMC,存储分配器,SD/SDIO
μ-ITRON µC3/Standard(eForce Co.,Ltd.)*2 以太网,UART,SPIB,I2C,音频,GPIO,SPIM,USB主机,存储分配器, SD/SDIO
RBTZ2100-2MA-A1 - IAR Embedded Workbench EWARM (IAR Systems®)*3 UART,GPIO,I2C,SPIM,音频

*2:http://www.eforce.co.jp/products/microc3s (A new window will open.)
*3:https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/ (A new window will open.)

系统方框图举例

TZ2100 System Block Diagram

应用结构举例

娱乐设备

TZ2100

*ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。
※Linux 是Linus Torvalds在美国和其它国家的注册商标。
※e-MMC是JEDEC Solid State Technology Association的商标。
*ToSpeak是东芝公司的商标。

*本文所提到的其它公司的名称和产品名称可能是各自公司的商标或注册商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.