Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

DTMB解调和纠错集成电路

概述

这是TC90518符合中国数字电视地面多媒体广播标准DTMB接收应用照片展示.TC90518符合中国数字电视地面多媒体广播标准DTMB(GB20600-2006),有线数字电视广播标准DVB-C(ETSI EN 300 429), 以及相当于ITU-T J.83附录A的GY/T 170-2001(有线数字电视广播信道编码与调制规范)。TC90518可以配置应用于解调这些电视信号并对信号进行纠错。
东芝独一无二的数字接收技术使得TC90518足以满足有线电视的需求。该IC也推进了抗多路径干扰和功耗的极限发展,提供一流的产品性能并实现了行业内最低的功耗。

其输入信号可以是一个直接的IF信号(36 MHz), 一个低IF信号或一个I/Q正交基带信号。其输出信号是经解调和纠错的MPEG-2传输信号。TC90518完美诠释了东芝的出色解调和纠错技术,该技术现已作为卓越的ISDB-T解决方案被广泛应用于数字电视地面广播领域,该方案包括快速捕获、接收器灵敏度改进、自适应误差校正和各种监控功能。

这是TC90518符合中国数字电视地面多媒体广播标准DTMB接收应用照片展示.TC90508符合中国数字电视地面多媒体广播标准DTMB(GB20600-2006), 其输入信号可以是用于数字地面解调的直接IF信号(36 MHz), 一个低IF信号或一个 I/Q正交基带信号。其输出信号是经解调和纠错的MPEG-2传输流信号。

TC90518和TC90508完全符合中国数字电视地面广播的国家标准。它们不仅具有标准中所规定的7种模式的卓越接收性能,也能满足中国各个地区的应用要求。

东芝将扩大专门设计应用于数字电视的IC产品组合,因为数字电视在中国将越来越普遍。

这是TC90508 解调和纠错IC适用于中国地面数字多媒体广播接收器应用关键特征.

ADTC颁发的中国国家标准认证证书

  • ■TC90518和TC90508被认证的中国国家标准。

TC90518方框图特征

理想的DTMB,是中国数字电视地面多媒体广播标准
适用于实际接收环境的高性能解调器,包括单频网接收环境

TC90518符合中国DTMB(中国地面数字电视多媒体广播标准)标准,专为实际接收环境而设计,该产品实现了行业内多种环境下的最高接收性能。

  • 极佳的所需C/N比
  • 改善了脉冲噪声、模拟SFN干扰和杂散干扰
  • 低功耗
    TC90518与TC90508相比,实现了行业内最低的功耗,它通过采用更加复杂的功率降低技术进一步显著降低了功耗(约下降60%)。
    功耗的降低实现了更加简洁的电源和散热设计,这些特点令TC90518特别适合应用于各种便携式设备
  • 电源电压: 1.1 V, 3.3 V (I/O)
  • 支持使用具有不同晶振频率的晶体
    16 MHz,24 MHz,27 MHz,30.4 MHz,32 MHz,36 MHz等。或者,也可以将外部低摆时钟应用于谐调器,以此减少晶体的使用,进而降低系统成本。
  • 内置了长延时多径干扰消除器,用于处理长于保护间隔时间的多径延时。不仅可以消除后回波,也可以消除各种前回波现象
  • 完全达到GB20600-2006(DTMB), 中国数字电视地面广播的国家标准
  • 注册到GB/T26685-2011和GB/T26686-2011, 中国国家标准
  • 符合中国数字有线电视广播标准DVB-C
    支持Nordig Unified & C-Book和GY/T240-2009标准
  • 内置调谐器的相位噪声抑制和同信道干扰抑制
  • 快速频道切换和频道搜索
  • MPEG-2传输流串行和并行输出
  • 快速模式(400 kHz) I2C兼容, 调谐器I2C管脚控制
  • 支持待机操作
  • 独立的操作与嵌入式内存
  • 封装小巧: 64管脚LQFN

TC90518系统方框图

这是TC90518符合中国数字电视地面多媒体广播标准DTMB接收应用方框图.


TC90508方框图和特征

DTMB接收机的理想选择,其接收性能高,封装小巧
适用于实际接收环境的高性能解调器,包括单频网接收环境

它针对实际的接收环境设计而成,完全符合中国地面数字多媒体广播GB20600-2006(DTMB)的标准要求,可在几个接收环境中实现最高的接收性能。

  • 极佳的所需C/N比
  • 低功耗
  • 内置长延时多径干扰消除器
  • 内置去交织存储器
  • 可单独工作
  • 封装小巧: LQFP 64管脚
  • 电源电压: 1.2 V, 3.3 V
  • 完全达到GB20600-2006(DTMB)
  • 完全达到GB/T26685-2011, GB/T26686-2011各项指标要求
  • 内置调谐器的相位噪声抑制和同信道干扰抑制
  • 快速频道切换和频道搜索
  • MPEG-2传输流串行和并行输出
  • 快速模式(400 kHz) I2C兼容, 调谐器I2C控制
  • 支持待机操作

TC90508方框图

这是TC90508符合中国数字电视地面多媒体广播标准DTMB接收应用方框图.

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.