Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

摄像头桥接芯片

现在摄像头的分辨率越来越高。通过摄像头接口电桥能够高速传输摄像头图像数据。

摄像头接口电桥方框图.

摄像头桥接芯片产品阵容

器件型号 TC358746AXBG TC358748XBG
封装图片
输入 (1)MIPI® CSI-2 4数据通道 × 1通道
(2)并行输入24位@ 154MHz
输出 (1)并行输出24位@ 100MHz
(2)MIPI® CSI-2 4数据通道 × 1通道
封装 BGA72(72球)
4.5mm × 4.5mm,0.4mm球间距
BGA80(80球)
7.0mm × 7.0mm,0.65mm球间距
状态 批量生产 批量生产

*HDMI是HDMI Licensing,LLC公司在美国和/或其它国家的注册商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.