Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

显示器桥接芯片

东芝的显示器桥接芯片具有各种显示器接口,便于设计图像质量超高的多功能移动设备。

LVDS桥接芯片

器件
型号
TC358764XBG TC358765XBG TC358771XBG TC358772XBG TC358774XBG TC358775XBG
封装
图片
输入 MIPI® DSI 1.01
输出 LVDS
单链路连接
(5对/链路)
LVDS
双链路连接
(5对/链路)
LVDS
单链路连接
(5对/链路)
LVDS
双链路连接
(5对/链路)
LVDS
单链路连接
(5对/链路)
LVDS
双链路连接
(5对/链路)
链接
速度
DSI 最高
800Mbps/通道
最高
800Mbps/通道
最高
1Gbps/通道
最高
1Gbps/通道
最高
1Gbps/通道
最高
1Gbps/通道
LVDS 85MHz 85MHz 135MHz 135MHz 135MHz 135MHz
分辨率 WXGA
1366 × 768
@24位
UXGA
1600 × 1200
@24bit
WUXGA
1920 × 1200
@24位
UXGA
1600 × 1200
@24位
WUXGA
1920 × 1200
@24位
视频
格式
DSI RGB565,RGB666,
RGB666
(loosely packed)
RGB888
LVDS RGB565,RGB666,RGB888
I2C
(100K/400KHz)
从属/主机
封装
尺寸
BGA49
5 mm × 5 mm,
0.65mm间距
BGA64
6mm × 6mm,
0.65mm间距
BGA49
5mm × 5mm,
0.65mm间距
BGA64
6mm × 6mm,
0.65mm间距
BGA49
5mm × 5mm,
0.65mm间距
BGA64
6mm × 6mm,
0.65mm间距
状态 大批量生产

DisplayPort®桥接芯片

器件
型号
TC358766XBG TC358767AXBG TC358770AXBG TC358777XBG TC358860XBG
封装
图片
输入 (1)MIPI® DSI 1.01
(2)MIPI® DPI 2.0
(3)MIPI® DSI 1.01
(1)MIPI® DSI 1.01
(2)MIPI® DPI 2.0
MIPI® DSI 1.02 VESA嵌入式
显示端口
(eDPTM)版本1.4
输出 (1)VESA DisplayPort1.1a
(2)VESA DisplayPort 1.1a
(3)MIPI® DPI 2.0
VESA DisplayPort™ 1.1a VESA DisplayPort™ 1.1a MIPI® DSI 1.02
分辨率 WUXGA
1920 × 1200
@24bit
QSXGA
2560 × 2048
@24bit
QSXGA
2560 × 2048
@24bit
4K Ultra HD
4096 × 2048,3840 × 2160
@24bit
封装
尺寸
BGA120
6mm × 6mm,
0.5mm间距
BGA81
5mm × 5mm,
0.5mm间距
BGA100
5mm × 5mm,
0.4mm间距
BGA80
7mm × 7mm,
0.65mm间距
BGA65
5mm × 5mm,
0.5mm间距
状态 大批量生产

MIPI®DSI桥接芯片

器件型号 TC358762XBG TC358766XBG TC358767AXBG TC358763XBG TC358768AXBG TC358778XBG TC358860XBG
封装
图片
输入 MIPI® DSI 1.01 (1)MIPI® DSI 1.01
(2)MIPI® DPI 2.0
(3)MIPI® DSI 1.01
(1)MIPI® DSI 1.01
(2)MIPI® DPI 2.0
(1)MIPI® DPI 2.0
(2)MIPI® DBI-2 2.0
RGB VESA嵌入式
显示端口Port
(eDPTM)版本1.4
输出 (1)MIPI® DPI 2.0
(2)MIPI® DBI-2 2.0
(1)VESA DisplayPort™ 1.1a
(2)VESA DisplayPort™ 1.1a
(3)MIPI® DPI 2.0
VESA DisplayPort™ 1.1a MIPI® DSI 1.01 MIPI® DSI 1.02
最大
支持
分辨率
WXGA
1366 × 768
@24位
WUXGA
1920 × 1200
@24位
WUXGA
1920 × 1200
@24位
XGA
1024 × 768
@24位
WUXGA
1920 × 1200
@24bit
4K Ultra HD
4096 × 2048,3840 × 2160
@24位
封装
尺寸
BGA64
5mm × 5mm,
0.5mm间距
BGA120
6mm × 6mm,
0.5mm间距
BGA81
5mm × 5mm,
0.5mm间距
BGA72
4.5mm×4.5mm
0.4mm间距
BGA72
4.5mm × 4.5mm
0.4mm间距
BGA80
7mm × 7mm,
0.65mm间距
BGA65
5mm × 5mm,
0.5mm间距
状态 大批量生产

相关链接

接口桥接芯片(移动外围设备)

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.